SYS-HAMT-P1-000-001
Veiligheidsinterface
Applicatie | IIII-muting als vervanging voor MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Functies | Dwarssluitingsbewaking Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Meldingsuitgang muting Meldingsuitgang systeemfout Muting-tijdbewaking (10 min / 100 uur) PC-diagnose-interface Start-/herstartblokkering (RES) Statische beveiligingscontrole (EDM) |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849 |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 3 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) | max. 2 AOPD type 4 |
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen | NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals Veiligheidsschakelaars |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Nettogewicht | 408 g |
Kleur behuizing | Rood |
Aantal aansluitbaar AOPD type 4, categorie 4 | 2 St. |
Aantal extra aansluitbare veiligheidsschakelaars, categorie 4 | 2 |
Beschermingsgraad | IP 20 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |