S300-M13C3-M20-CB
Veiligheidspositieschakelaar
Serie | S300 |
Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 Aantal cycli |
Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Contactuitrusting | 2NC + 1NO |
Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1 |
Aanrakingsbeveiliging | Aarding |
Nominale isolatiespanning | 400 V AC, 500 V DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Aantal kabelinvoeren | 3 St. |
Functie | Contactaansluiting |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 6 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | ZAMAK |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 263 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type kabelinvoer | M20 x 1,5 |
Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119 |
Schakelprincipe | Kruipcontact |
Schakelrichting | aan beide zijden eenzijdig |
Naderingsbedieningsrichting | 4 × zijkant (90°) 360° |
Naderingssnelheid | afhankelijk van toegepast bedieningselement |
Mechanische levensduur | 20.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 3.600 per uur, IEC 60947-5-1 |
Bedieningselementopname | kort |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | IMQ c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |