S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2

Veiligheidsschakelaar

Productnummer: 63000107

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie S20
Functies Vergrendelingsinrichting met mechanisch bediende positieschakelaars bouwvorm 2 met laag gecodeerd bedieningselement volgens DIN EN ISO 14119
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Aantal cycli
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting 2NC + 1NO
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1
Aanrakingsbeveiliging Beschermende isolatie O
Nominale isolatiespanning 400 V AC, 500 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 10 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Aantal kabelinvoeren 1 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 6 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 102 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer M20 x 1,5
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe Kruipcontact
Naderingsbedieningsrichting 1 x boven
4 × zijkant (90°)
Naderingssnelheid 0 ... 0,5 m/s
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 3.600 per uur, IEC 6047-5-1
Bedieningselement, extern Serie AC-ANxx: recht, gebogen, verend, instelbaar
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld 10 N
Bedieningsweg bij gedwongen scheiding 7,8 mm
Terugslagtolerantie 4,5 mm
Aanhaalmoment bout 3 ... 4 N·m
Materiaal kabelwartel, lichaam en ring Technopolymeer halogeenvrij
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67 in ingestoken en vastgeschroefde toestand (EN 60529)
Goedkeuringen IMQ
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf