ROD4-50 plus

Laserscanner

Productnummer: 50113226

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ROD 308
Laserscanner
Artikelnummer: 50153046
  • Applicatie: Contourmeting
  • Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -30 ... 60 °C
Artikelnummer: 50153046

Direct beschikbaar

Serie 4
omvat Configuratiesoftware RODplussoft
Applicatie Contourmeting
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Lichtbron Laser, infrarood
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Meetbereik 0 ... 65.000 mm
Detectiehoek 190 °
Scansnelheid 50 scans/s
Herhalingsnauwkeurigheid 15 mm
Meettijd 20 ms
Meetwaarderesolutie 5 mm
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Type Ethernet, RS 232, RS 422
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M16
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 14 -polig
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.300 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V1.3.5 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf