ROD4-38

Laserscanner

Productnummer: 50110667

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 4
omvat Configuratiesoftware RODsoft
Applicatie 3D-objectherkenning
Contourmeting
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Stofonderdrukking
Verwarming
Lichtbron Laser, infrarood
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Meetbereik 0 ... 25.000 mm
Detectiehoek 190 °
Scansnelheid 25 scans/s
Herhalingsnauwkeurigheid 20 mm
Meetwaarderesolutie 5 mm
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Aantal digitale schakeluitgangen 4 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 40 ms
Type RS 232, RS 422
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Sub-D
Type male
Aantal polen 15 -polig
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting Sub-D
Type female
Aantal polen 9 -polig
Afmeting (b x h x l) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.000 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V1.16 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf