ROD4-30
Laserscanner
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 4 |
omvat | Configuratiesoftware RODsoft |
Applicatie | 3D-objectherkenning Contourmeting |
Speciale uitvoering | Alarmuitgang |
Lichtbron | Laser, infrarood |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Meetbereik | 0 ... 65.000 mm |
Detectiehoek | 190 ° |
Scansnelheid | 25 scans/s |
Herhalingsnauwkeurigheid | 15 mm |
Meetwaarderesolutie | 5 mm |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aanspreektijd | 40 ms |
Type | RS 232, RS 422 |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Sub-D |
Type | male |
Aantal polen | 15 -polig |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Type | female |
Aantal polen | 9 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 2.000 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |