ROD 508
Laserscanner
Serie | ROD 500 |
Applicatie | Containerinspectie Contourmeting Navigatie |
Lichtbron | Laser, infrarood |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Hoekresolutie | 0,025° bij 10 Hz 0,05° bij 20 Hz 0,1° bij 40 Hz 0,2° bij 50 Hz 0,2° bij 80 Hz |
Hoekbereik | 275 ° |
Detectiebereik | 0,08 ... 25 m, Remissie > 90% 7 m bij 1,8 % reflectie 15 m bij 10 % reflectie 25 m bij 90% reflectie |
Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 % |
Aanspreektijd | 12,5 ... 100 ms |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Data-interface Meetwaarde-overdracht via UDP (afstand en proceskopie) |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 630 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat via optioneel bevestigingsonderdeel |
Opmerking | Zie de bedieningshandleiding op www.leuze.com voor meer informatie over de toewijzing van het LED-cirkelsegment. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |