ROD 308

Laserscanner

Productnummer: 50153046

Direct beschikbaar

Serie ROD 300
Applicatie Containerinspectie
Contourmeting
Navigatie
Bedrijfsreikwijdte 0,08 ... 25 m
Lichtbron Laser, infrarood
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Hoekresolutie 0,1° bij 40 Hz
0,2° bij 50 Hz
0,2° bij 80 Hz
Hoekbereik 275 °
Detectiebereik 0,08 ... 25 m, Remissie > 90%
7 m bij 1,8 % reflectie
15 m bij 10 % reflectie
25 m bij 90% reflectie
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Aanspreektijd 12,5 ... 25 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Meetwaarde-overdracht via UDP (afstand en proceskopie)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 630 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
via optioneel bevestigingsonderdeel
Opmerking Zie de bedieningshandleiding op www.leuze.com voor meer informatie over de toewijzing van het LED-cirkelsegment.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67III
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Software - Configuration Setup - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Ethernet - pdf
Gegevensblad - pdf