RFM 32 SL 200 Ex-n

RFID schrijf-/leesapparaat

Productnummer: 50103087

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie RFM
Werkfrequentie 13,56 MHz
Functies I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
parametreerbare bedrijfsmodi
Schrijf-leesreikwijdte, max. 110 mm
Transponder leesbaar ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1 W
Geheugentoegang Read/Write
Overdrachtssnelheid 4.000 Bd
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type RS 232
Functie Proces
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met contrastekkerprofiel (10+6)
Kabellengte 10.000 mm
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 1.060 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 90 %
Ex-apparaatgroep II
Temperatuurklasse gassen T4
Ontstekingsbeschermingsgraad d drukgekapseld
nA niet vonkend
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen Ex
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V203 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf