RFI 32 L 120
RFID-lezer
Serie | RFI |
Werkfrequentie | 0,125 MHz |
Functies | I/O LED-indicatie Leespoort-besturing parametreerbare bedrijfsmodi |
Transponder leesbaar | EM4102 |
Leesafstand | 80 mm |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 0,5 W |
Geheugentoegang | Read-only |
Overdrachtssnelheid | 4.000 Bd |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | RS 232 |
Functie | Proces |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met contrastekkerprofiel (10+6) |
Kabellengte | 1.000 mm |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 385 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |