Reflexfolie 500x500mm-H
Reflector
Speciale uitvoering | Verwarming |
Voedingsspanning UB | 230 V, AC |
Frequentie als bereik | 50 Hz |
Bouwvorm | rechthoekig |
Richtingsonafhankelijk | Nee |
Reflectievlak hoogte | 500 mm |
Reflectievlak breedte | 500 mm |
Materiaal drager | Aluminium |
Nettogewicht | 4.410 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |