REF 6-A-14x45-SET
Reflecterende folie
omvat | 10 stroken van 8 stuks (14x45mm) |
Bouwvorm | rechthoekig |
Richtingsonafhankelijk | Nee |
Tripelrastermaat | 0,3 mm |
Montagemaat breedte | 14 mm |
Montagemaat hoogte | 45 mm |
Reflectievlak hoogte | 45 mm |
Reflectievlak breedte | 15 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Polarisatie-wijzigend | Ja |
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA |
Structuur actief vlak | Microtriple |
Nettogewicht | 31 g |
Type bevestiging | zelfklevend |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 90019000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |