RD800-x-UCA
Bedieningselement
Serie | RD800 |
Applicatie | Individuele toepassing Serietoepassing |
Codetype | Unieke code |
Geschikt voor | Veiligheidstransponders RD800 |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 18 mm x 45 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Nettogewicht | 24 g |
Kleur behuizing | antraciet |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
Testprocedure vibraties volgens norm | EN 60068-2-6 |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |