RD800-MUCA-M12L
Veiligheidstransponder
Serie | RD800 |
Applicatie | Individuele toepassing Serietoepassing |
Codetype | Unieke code |
SIL | tot maximaal 3, IEC 61508 |
SILCL | tot maximaal 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | tot en met 4, EN ISO 13849 |
DC | High |
Bluscircuit | Dwarsluitbewaking Kortsluitbeveiliging |
Pulsbestendigheid | 1.500 V |
Gebruikscategorie bij DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
Stroomopname, max. | 250 mA |
Opgenomen vermogen, max. | 1 W |
Nominale stroom, min. | 0,5 mA |
Overspanningscategorie | III |
Beveiliging, extern | 1 A |
Afzekering, intern | 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3) |
Nominale isolatiespanning | 32 V DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 0,25 A |
Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Stroomopname, max. | 5 mA |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelvermogen, max. | 6 W |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Testpulsduur, max. | 0,3 ms |
Uitgangsstroom, max. | 250 mA |
Capaciteit, max. tussen een uitgang en GND | 200 nF |
Capaciteit, max. tussen twee uitgangen | 200 nF |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Signaaluitgang |
Reactietijd na verwijderen van het bedieningselement, min. | 80 ms |
Reactietijd na verwijderen van het bedieningselement, max. | 150 ms |
Reactie na uitschakelen, ingang, min. | 7 ms |
Reactie na uitschakelen, ingang, max. | 12 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Stekkeruitgang | linkszijdig |
Lengte aansluitkabel, max. | 50 m |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Nettogewicht | 57 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Schakelhysterese, max. | 2,4 mm |
Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min. | 16 mm |
Beveiligde inschakelafstand (Sao), max. | 10 mm |
Nominale uitschakelafstand, max. | 14 mm |
Nominale bedrijfsafstand, max | 12 mm |
Afstand tussen twee systemen (sensor, bedieningselement), min. | 50 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. | 1,2 mm |
Aanhaalmoment bout | 0,8 ... 2 N·m |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 85 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
Testprocedure vibraties volgens norm | EN 60068-2-6 |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |