Nieuwe serie signaalzuilen voor industriële signalering

PPIC_4Signalleuchten_quer_1400x400

Met hun heldere en homogene verlichting maken de nieuwe signaalzuilen van de TL 305-serie in robuuste aluminium behuizing een uiterst betrouwbare signalering mogelijk. Ze zijn voorgemonteerd met 3, 4 of 5 segmenten. De TL 305-IOL modellen met IO-Link interface hebben verschillende bedrijfsmodi die een hoge flexibiliteit en een bijna onbeperkte keuze aan kleuren bieden. Dankzij de drie externe activatie-ingangen kunnen de signaalzuilen met 8 vooraf ingestelde kleur- en lichtconfiguraties onmiddellijk worden gebruikt. De TL 305 signaallampen met voorgedefinieerde kleurtoewijzing zijn eenvoudig te installeren: Elk segment kan afzonderlijk worden aangestuurd via digitale ingangen. Alle signaalzuilen zijn verkrijgbaar met optionele akoestische signaalgever.



Voordelen voor u

  • Sterk signaleringseffect en duidelijke zichtbaarheid door homogene en heldere verlichting van de afzonderlijke segmenten voor professionele signalering en visualisatie van de gewenste informatie, processen en toestanden
  • Hoge flexibiliteit en individuele configureerbaarheid (bijv. onbeperkte kleurselectie voor elk segment) van de IO-Link-modellen maken een breed gebruik in een breed scala van verschillende industriële toepassingen mogelijk.
  • Eenvoudige installatie met M30-schroefdraad en M12-connector
  • Kan onmiddellijk worden gebruikt - inclusief de IO-Link versie TL 305-IOL dankzij de drie externe activatie-ingangen
  • Verschillende bedrijfsmodi voor flexibel gebruik van de signaalzuil: Segmentmodus en Niveaumodus (TL 305-IOL)
  • Compacte signaallamp van aluminium met hoogwaardig en robuust ontwerp voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen

Highlights

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Hoog signaaleffect

De signaalzuilen van de TL 305-serie worden gekenmerkt door een extreem hoog signaaleffect in vergelijking met vergelijkbare producten op de markt. De afzonderlijke segmenten lichten zeer helder, gelijkmatig en volledig op en zijn duidelijk zichtbaar vanuit alle richtingen, zelfs vanaf een grote afstand.

PPIC_4Signalleuchten_quer_700x500px

De juiste oplossing voor elke toepassing

De nieuwe serie signaalzuilen omvat oplossingen voor veel verschillende toepassingen. De voorgeconfigureerde lampen zijn verkrijgbaar met 3 tot 5 segmenten en met of zonder akoestische signaalgever. De TL 305-modellen met hun vast gedefinieerde kleuren kunnen onmiddellijk worden gebruikt. Elk segment kan afzonderlijk worden bediend via een digitale ingang. De TL 305-IOL signaalzuilen met IO-Link interface, individueel aanstuurbare segmenten en verschillende bedrijfsmodi bieden meer flexibiliteit. Alle modellen hebben een aluminium behuizing met een robuust en hoogwaardig ontwerp.

IO-Link_700x500px

Signaalzuilen met IO-Link: Individuele configuratie en besturing

De nieuwe TL 305-IOL signaalzuilen kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en aangestuurd via de IO-Link interface. Het is ook mogelijk om individuele functies te configureren tijdens het gebruik.

Er zijn verschillende bedrijfsmodi beschikbaar:

  • In de segmentmodus kunnen de afzonderlijke segmenten afzonderlijk worden bediend via IO-Link. Kleur, intensiteit en verlichtingssequenties kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd.
  • De Level Mode wordt gebruikt om vulniveaus te visualiseren (bottom-top; top-bottom; dwalend of cumulatief). De kleur van zowel de achtergrond (inactief segment) als de vulniveau-indicator (actief segment) kan worden geconfigureerd.
  • In de externe activatie-modus kunnen acht vooraf bepaalde of door de gebruiker gedefinieerde configuraties voor kleuren en signaalbeelden worden geactiveerd via de drie externe activatie-ingangen, zelfs zonder IO-Link-verbinding. De signaalzuil is dus onmiddellijk klaar voor gebruik.

Toepassing

APIC_PA_RD800_Protective-door-fuse_wl_700x500px

Toegangscontrole voor systemen en transportbanden

Vereiste:
Machinezones of transportbandsecties zijn uitgerust met deuren om onderhoud en reiniging mogelijk te maken. Tijdens bedrijf moeten de deuren gesloten blijven en om veiligheidsredenen worden bewaakt.

Oplossing:
TL 305 signaallampen in combinatie met een RD 800 naderingssensor bewaken het openen van de deuren. Als een deur wordt geopend, wordt er een visuele en/of akoestische waarschuwing gegeven.

APIC_SOS_Intralogistik_700x500px

Visualisatie van logistieke en verzendprocessen

Vereiste:
In een verzendfaciliteit worden pakketten gesorteerd. Wanneer een transportbandsectie bijna helemaal vol is met dozen, moeten de dozen worden verwijderd om verstoring van het proces te voorkomen.

Oplossing:
De TL 305 signaalzuil visualiseert de bezettingsstatus van de transportband. De heldere en duidelijk zichtbare 360°-lampen zorgen voor soepel verlopende processen. Om de lampen op de gewenste hoogte te monteren, kunnen meerdere verlengbuizen aan elkaar worden geschroefd.

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Procesbewaking bij machines en systemen

Vereiste:
De bedrijfstoestand van een bewerkingsmachine moet worden bewaakt. De machinebediener moet snel kunnen reageren op komende onderhoudstaken of problemen met het systeem.

Oplossing:
De individueel configureerbare TL 305-IOL signaalzuil kan uiterst flexibel worden geparametreerd via de IO-Link interface. De machinetoestand kan individueel worden gesignaleerd door middel van verschillende helderheden, verlichtingssequenties, kleuren of soorten signaalgeluiden.

Overzicht van voorgemonteerde signaalzuilen:

Signaalzuilmodel

TL 305-IOL

TL 305

D9

A7

Gemonteerde of modulaire signaalzuil

Voorgemonteerd

Voorgemonteerd

Voorgemonteerd

Voorgemonteerde modellen beschikbaar

Interface

IO-Link

-

-

-

Diameter en afmetingen van de signaalzuil

50 mm

50 mm

90 mm x 194 mm x 45 mm

70 mm

Voedingsspanning UB

18 30 V, DC

24 V, DC

24 V, AC/DC, 10%

24 V, DC, 10%

Beschermingsklasse

IP65 (zonder akoestische signaalgever)

IP20 (met akoestische signaalgever)

IP65 (zonder akoestische signaalgever)

IP20 (met akoestische signaalgever)

IP 65

IP 66

Type signalering

Akoestisch, optisch

Akoestisch, optisch

Akoestisch, optisch

Akoestisch, optisch

Aantal segmenten/lenzen

3, 4, 5

3, 4, 5

3

1, 3, 4

Signaalbeeld

Continu licht, intermitterend licht, knipperlicht

Continu licht

Continu licht

Intermitterend licht, continu licht

Signaalkleuren

Individueel instelbaar

Rood, oranje, groen, blauw, wit

Rood, oranje, groen

Rood, oranje, groen, veelkleurig

Toontype

Continue toon, pulstoon (twee versies)

Continue toon

Continue toon, pulstoon

Continue toon, pulstoon

Type aansluiting

M12-aansluiting

M12-aansluiting

Aansluiting

Kabel met open uiteinde, M12-connector

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Aluminium

Kunststof (PC)

Kunststof (PC-ABS)

Accessoires

Montagevoet, verlengbuis, montagebeugel

Montagevoet, verlengbuis, montagebeugel

-

 

Montagebeugel

Accessoires voor wand- en statiefmontage

De TL 305 signaalzuilen zijn eenvoudig te installeren (M30-schroefverbinding, M12-connector). Bijpassende accessoires vereenvoudigen de installatie:

PPIC_TL305AC_MF_65_200x143px

Montagevoet voor snelle en eenvoudige montage van de signaalzuil.

PPIC_TL305AC_EP_100_200x143px

Met een verlengbuis kan de montagehoogte worden gevarieerd. Meerdere verlengbuizen kunnen aan elkaar worden geschroefd om de hoogte aan te passen aan individuele vereisten.

PPIC_TL305AC_MB1_200x143px

Montagebeugel voor 90° montage.