Etiketherkenning

Met vorksensoren kunnen etiketten met de meest uiteenlopende materiaalcombinaties en oppervlakken nauwkeurig en snel worden gedetecteerd, ook bij hoge baansnelheden. Het portfolio omvat verschillende bouwvormen en werkingsprincipes – van licht tot ultrasoon. Deze vorksensoren zijn verkrijgbaar in een Slim-Line-design, met een gereduceerde beenhoogte en een vorkbreedte van 3 mm voor inbouw direct aan de uitgiftezijde. Bovendien bieden ze een ALC-functie (auto level control) voor de hoogste functiereserve door zelfstandige optimalisatie van de schakeldrempel. Het instellen is eenvoudig en gebeurt naar keuze via een potentiometer, via een vergrendelbare teach-knop of een teach-ingang.
PPIC_Forked_sensors_header_02_1400x400

Nieuwe vorksensor-portfolio met eerste combi-vorksensor GSX14E ter wereld

Vorksensoren voor etiketteermachines in de verpakkingsindustrie

In de verpakkingsindustrie worden etiketten in verschillende vormen en afmetingen, van verschillende materialen en met verschillende eigenschappen met etiketteermachines aangebracht op verpakkingen. De kwaliteit van de etiketbevestiging is hierbij doorslaggevend. Deze beschrijft de exacte positionering van het etiket op het product of de verpakking, zelfs bij hoge bandsnelheden. Om een hoge kwaliteit van de etiketbevestiging te waarborgen, moeten de etiketten betrouwbaar worden herkend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vorksensoren. Vorksensoren verenigen zender en ontvanger in één apparaat en hebben daarom een hoge bedrijfszekerheid. Ze onderscheiden zich door een eenvoudige montage zonder uitgebreide uitlijning en een hoge gevoeligheid.

Gabelsensor-alle-Etikettenarten-Etikettierer

Wereldpremière GSX14E: 2in1 vorksensor

De vorksensor GSX is wereldwijd de eerste sensor van dit type die de detectieprincipes ultrasoon en licht compact in één behuizing combineert. Hiermee verenigt hij de voordelen van de beide principes en is hij zeer flexibel toepasbaar. Hij herkent betrouwbaar, snel en positienauwkeurig een grote veelvoud aan etiketten, ongeacht het materiaal en de eigenschappen hiervan. Zelfs etiketten van niet-homogeen Cavitated BOPP-materiaal kunnen door het optische werkingsprincipe betrouwbaar worden herkend. De vorksensor is hierdoor geschikt voor applicaties waarbij verschillende typen etiketten moeten worden herkend en waarvoor eerder meerdere verschillende vorksensoren noodzakelijk waren.
 

  • Universeel toepasbaar voor detectie van alle typen etiketmateriaal.
  • De gebruiker bespaart hiermee niet alleen ruimte, maar ook werk en kosten bij de montage en ingebruikname.
  • Perfect voor etiketteermachines, waarbij verschillende etikettypen worden gebruikt.

Uw voordeel

  • Betrouwbare detectie van etiketten van de meest uiteenlopende materialen en eigenschappen garandeert een hoge machinedoorvoer en voorkomt stilstand.
  • Geen werk nodig voor de uitlijning bij het wisselen van etiketrol. De verkorte insteltijden maken grotere productiehoeveelheden mogelijk.
  • Snel en eenvoudig instellen van de sensor door eenvoudig inleren van etiket-dragercombinaties via de teach-knop. Hierbij is slechts één universele montagepositie nodig voor alle objecten.
  • Betrouwbaar bedrijf, ook bij vervuiling en materiaalfluctuaties in het etiket- of dragermateriaal, door automatische naregeling van de schakeldrempel.
  • IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijv. eenvoudige formaatwissel het vervangen van rollen d.m.v. receptuurbeheer, het op afstand teachen van de sensor of het vergrendelen van de knoppen

Hoogtepunten in portfolio

Gabelsensor-Etikettensensor-mit-IO-Link

GSU14E met IO-Link: Eenvoudige configuratie + receptbeheer mogelijk 

Vaak moeten verschillende etiketformaten van de meest uiteenlopende materialen op één etiketteermachine worden gedetecteerd. Om extra insteltijd of het opnieuw teachen van de vorksensor bij een rolwissel naar een nieuw labeltype te voorkomen, kan de IO-Link-interface worden gebruikt om een handige formaatomschakeling naar een ander labeltype uit te voeren door eenvoudigweg de respectieve teach-waarde van het label naar de vorksensor te uploaden.

  • Comfortabele formaatomschakeling naar een ander etikettype door de betreffende parameterset, inclusief teach-waarde op de vorksensor te laden
  • Geen insteltijd en niet opnieuw teachen van de vorksensor bij een rolwissel
  • Eenvoudige formaatomschakeling door de geschikte parameterset bij het bijbehorende etiketformaat te selecteren
  • Comfortabel selecteren van de parameterset direct via de HMI (Human Machine Interface) mogelijk
Sensor-Etikettiermaschine-Verpackungstechnik

IGSU14E met easyTeach en ALC-functie 

Eenvoudige configuratie via twee knoppen en easyTeach-functie, die zichzelf automatisch afsluit. ALC (Auto-Level-Control) voor automatische gevoeligheidsnaregeling tijdens bedrijf.

  • Automatische naregeling maakt opnieuw instellen bij wijziging van materiaaleigenschappen van etiketten of drager overbodig en zorgt voor een hogere installatiebeschikbaarheid
  • Significant hogere functiezekerheid door optimalisatie van de schakeldrempel
  • Kortere stilstand door materiaalfluctuaties bij etiket of drager
Gabelsensor-Klebestellenerkennung-Etikettenbahnen-Etikettierer

IGSU14E Lasdetectie voor de laspositieherkenning 

Geschikt voor betrouwbare herkenning van lijmposities op papier-, folie- of kunststofbanen. Met geïntegreerde baanbreukdetectie. Eenvoudig teach-proces op baan of zonder laspositietransport. Schakelsignaal met pulsverlenging (uitschakelbaar). Weergave van teach-fouten of baanbreuk via de waarschuwingsuitgang of IO-Link-interface.

Welke sensor is geschikt voor welke etiket-drager-combinatie?

Etiket Niet transparant Transparant Metallic Booklet Cavitated BOPP
Dragermateriaal
gs63b_gs61 GS63B, GS61 Optisch Niet transparant
Transparant
gsu12_igsu14e GSU12, (I)GSU14E
NIEUW
Ultrasoon Niet transparant
Transparant
gsx14e GSX14E
NIEUW
Ultrasoon
+ Optisch
Niet transparant
Transparant

 

Applicaties bij etiketteermachines

APIC_PA_GS63B_LabelingMachine_wl_700x500px

Herkenning van niet-transparante etiketten op etiket-dragercombinaties

Opgave:
Voor een positienauwkeurig afgifteproces van niet-transparante etiketten op de te etiketteren producten/verpakkingen, moeten de etiketten (of de afstand tussen twee etiketten) op het dragermateriaal betrouwbaar worden herkend. De optische vorksensor moet hierbij ook etiketten met lastige vormen (bijvoorbeeld rond of ovaal) betrouwbaar herkennen, om machinestilstand of onnauwkeurige afgifte door detectiefouten uit te kunnen sluiten. De vorksensor moet voor alle etiketten eenvoudig in te stellen zijn.

Oplossing:
De optische vorksensoren GS61 en GS63B herkennen het volledige spectrum aan niet-transparante etiketten betrouwbaar - en dit ook bij onregelmatige vormen en contouren. Zo kunnen machines onafhankelijk van de toepassingssituatie worden uitgerust met slechts één vorksensor. Naar keuze met potentiometer of 1-knops-teachfunctie zijn de vorksensoren bovendien eenvoudig in te stellen. Door het slim-line-design (gereduceerde vorkhoogte) is inbouw direct aan de afgiftezijde mogelijk.

Sensor-Etikettiermaschine-Verpackungstechnik

Herkenning van transparante of deels transparante etiketten op etiket-dragercombinaties 

Opgave:
Voor een positienauwkeurig afgifteproces van etiketten op de te etiketteren producten/verpakkingen, moeten de etiketten (of de afstand tussen twee etiketten) op het dragermateriaal betrouwbaar worden herkend. De optische vorksensor kan met ultrasoon technologie probleemloos transparante of deels transparante etiketten met lastige vormen (bijv. rond of ovaal) betrouwbaar herkennen, om machinestilstand, of onnauwkeurige afgifte door detectiefouten uit te sluiten. De vorksensor moet voor alle etiketten eenvoudig in te stellen zijn.

Oplossing:
De ultrasoon-vorksensoren GSU12, GSU14E en IGSU14E herkennen alle soorten etiketten betrouwbaar – ook als delen van het etiket transparant zijn. Zo kunnen machines onafhankelijk van de toepassingssituatie worden uitgerust met slechts één vorksensor. De vorksensor GSX14E die een ultrasoon en optisch systeem in één behuizing combineert, herkent zelfs etiketten van niet-homogeen Cavitated BOPP-materiaal absoluut betrouwbaar.

Technische eigenschappen

 

  GSU12 GSU14E IGSU14E GSX14E
Detectieprincipe Ultrasoon Ultrasoon Ultrasoon Ultrasoon + optisch 
Schakelfrequentie ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultrasoon: ~ 2 kHz
Optisch: ~ 9 kHz
Aanspreektijd    < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultrasoon: < 0,2 ms
Optisch: < 0,05 ms
Bediening 1 teach-knop 2 knoppen 2 knoppen 2 knoppen
Teach-mogelijkheden Handmatig teachen Handmatig teachen EasyTeach, statische teach EasyTeach, statische teach
Teach-ingang - Ja Ja Ja
IO-Link - V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)
ALC-functie - - Ja Ja
Alarmuitgang - - Ja Ja
Behuizingsafmetingen 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm
Materiaal behuizing Metaal, zinkspuitgietwerk (poedercoating) Metaal, zinkspuitgietwerk (galvanisch vernikkeld) Metaal, zinkspuitgietwerk (galvanisch vernikkeld) Metaal, zinkspuitgietwerk (galvanisch vernikkeld)
Vorkopening 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Bekdiepte 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Aansluiting M12 5 pin (stekkeruitgang horizontaal) M12 5 pin (stekkeruitgang horizontaal of verticaal) M12 5 pin (stekkeruitgang horizontaal of verticaal) M12 5 pin (stekkeruitgang horizontaal of verticaal)
Beschermingsgraad IP 65 IP 65 IP 65 IP 65