Optische sensoren
33C/ 35C-serie

Robuust en hygiënisch: Aan de veilige kant met roestvrijstalen sensoren
Grootste selectie foto-elektrische sensoren in roestvrijstalen behuizingen
Om stabiele en economische productie- en verpakkingsprocessen te garanderen, moeten de sensoren die in het systeem gebruikt worden betrouwbaar functioneren en langdurig beschikbaar zijn. In hygiënegevoelige of natte omgevingen, maar ook in een ruwe productieomgeving, zijn sensoren in roestvrijstalen behuizingen de perfecte keuze. Ze worden gekenmerkt door een hoge weerstand tegen vocht, reinigingsmiddelen, temperatuurschommelingen, stof, spaanders of trillingen, en mechanische belastingen.
Ontdek ons nieuwe sensorportfolio met de 33C-serie in hygiënisch design en de 35C-serie in robuust afspoeldesign. De twee volledige series in roestvrijstalen behuizingen met foto-elektrische naderingssensoren, zender-ontvanger en retro-reflectieve foto-elektrische sensoren bevatten ook veel gespecialiseerde sensoren voor bijzonder veeleisende toepassingen. Met het uitgebreide assortiment met verschillende lichtbronnen (Power PinPoint LED, laser, infrarood), lichtvlekgeometrieën en verbindingstypes kunnen toepassingen in verpakkingssystemen, in werktuigmachines of in de auto-industrie betrouwbaar en economisch worden opgelost.
33C serie: Specialist voor hygiënische processen in de voedingsmiddelenindustrie

35C serie: Robuuste allrounder voor verpakkingsprocessen, de auto-industrie en voor werktuigmachines

Voordelen voor u
- Twee volledige series in roestvrijstalen behuizingen met alle bedieningsprincipes (naderingssensoren, zenderstraalsensoren en reflecterende lichtbarrières)
- Breed scala aan mogelijke toepassingen dankzij een uitgebreid portfolio met veel speciale oplossingen voor verpakkingsprocessen,
bijv. voor foliebestraling, helder glas detectie of multi-track transportsystemen - Hoge weerstand in ruwe of hygiënegevoelige toepassingsgebieden
- V4A (AISI 316L) roestvrijstalen behuizing met gladde oppervlakken (≤ 0,8 Ra) voorkomt productafzettingen en bacteriële overdracht
- Behuizingsmaterialen zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conform)
- Hoge betrouwbaarheid dankzij uitgebreide certificeringen: ECOLAB, Diversey en CleanProof+
- De beschermingsklasse IP 69K bevestigt de dichtheid van de sensoren
- Eenvoudige inbedrijfstelling en uitlijning dankzij Power PinPoint LED
- IO-Link interface voor snelle en eenvoudige parametrering, diagnostische gegevens en voorspellend onderhoud
- Eenvoudige montage: sensoren in roestvrijstalen behuizingen hebben geen extra behuizingen nodig
- Alles uit één hand: geschikte aansluitkabels, montagedelen en reflectoren
Hoogtepunten
Roestvrijstalen sensoren: probleemoplossers voor veeleisende omgevingsomstandigheden

"In de industrie zien we vaak sensoren met kunststof behuizingen die in zware omgevingsomstandigheden geïnstalleerd zijn. Om ervoor te zorgen dat ze de hoge hygiënenormen of de mechanische vereisten kunnen weerstaan, worden ze beschermd met een speciaal vervaardigde en structureel complexe roestvrijstalen behuizing. Dit is niet nodig met onze sensoren in roestvrijstalen behuizingen - wat geld en moeite bespaart tijdens de installatie,” zegt Heidi Wacker, productmanager bij Leuze.
Ruwe omgevingen vereisen perfect op elkaar afgestemde oplossingen
Uw eisen voor machines en systemen en de juiste sensortechnologie zijn hoog: Onze sensoren bieden u perfect afgestemde oplossingen.

Ondoordringbaarheid
Systemen en de sensoren die erin geïnstalleerd zijn, worden vaak gereinigd met hogedrukreinigers. Sensoren worden voortdurend blootgesteld aan vocht en luchtvochtigheid door het hoge aantal reinigingscycli.
- Absoluut afgedichte behuizing
- Diffusiedichte materialen voor optische afdekkingen en bedieningselementen
- beschermingsklassen IP 67, IP 68 en IP 69K

Chemische vereisten
Regelmatige reinigingscycli met schuimreinigers, ontsmettingsmiddelen, alkalische of basisreinigers vereisen resistente sensoren.
- ECOLAB certificering
- Diversey-certificering
- Clean Proof+-certificering

Thermische vereisten
Sterke temperatuurschommelingen tussen de omgevingstemperatuur en de reinigingstemperatuur belasten de sensoren in hoge mate.
- Sensortests in de klimaatkast
- Thermische schoktests (waterbad heet-koud)
- Stoomstraaltest als onderdeel van de IP 69K goedkeuring
- Temperatuurbereiken van -40 °C tot +70 °C

Mechanische weerstand
In ruwe productieomgevingen worden sensoren blootgesteld aan stof, spaanders, trillingen en andere mechanische spanningen.
- Absoluut afgedichte behuizing
- Robuuste behuizing: geen extra behuizing nodig
- Bestand tegen trillingen en schokken
Ter zake: Power PinPoint LED

Alles uit één hand: aansluitkabels, montagedelen en reflectoren
In veeleisende omgevingen moeten niet alleen de sensoren, maar ook de aansluitkabels, montagedelen en reflectoren aan de hoge eisen voldoen. Onze aansluitkabels zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conforme materialen). De kabels voldoen aan beschermingsgraad IP 69K en zijn dus bestand tegen intensieve reinigingsprocessen met hogedrukreinigers (belangrijk: moet met een speciaal aanhaalmoment geïnstalleerd worden). De ECOLAB-certificering bevestigt dat de kabels bestand zijn tegen agressieve schoonmaakmiddelen. Het kabelassortiment voor gebruik in hygiënisch veeleisende industriële omgevingen omvat M8 en M12 en kabellengtes van 2, 5 en 10 meter.

Reflectoren
Hoe betrouwbaar retro-reflectieve fotocellen sensoren kunnen detecteren hangt onder andere af van de gekozen reflector. We bieden reflectoren met kunststof of roestvrijstalen behuizingen en reflecterende tapes voor verschillende eisen: Reflectoren in het geavanceerde segment worden vaak gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vanwege hun bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De Solidchem reflectoren van chemisch bestendige kunststof onderscheiden zich ook door hun hoge temperatuurbestendigheid. De reflectoren uit het uitgebreide segment zijn geschikt voor productieruimten met een hoge luchtvochtigheid of grote temperatuurverschillen.

Toepassingen
De 33C en 35C sensorreeksen zijn ontworpen voor een groot aantal toepassingen in voedselverpakkingen. Het gebruik van roestvrijstalen sensoren in processtappen vermindert de complexiteit van het systeem en zorgt ervoor dat u altijd aan de veilige kant bent. In verpakkingsruimtes waar producten nog onverpakt zijn, zijn de sensoren uit de 33C-serie een betrouwbare oplossing. De varianten uit de 35C serie zijn geschikt als robuuste allrounders die bestand zijn tegen intensieve reinigingscycli en mechanische belastingen. In beide series zijn lichtscanners, doorstraalfotocellen en reflectielichtbarrières verkrijgbaar. Het assortiment wordt aangevuld met speciale werkingsprincipes die ontworpen zijn voor de voedselverpakkingsindustrie.

Detectie van dozen in de transportbandtechnologie voor voedingsmiddelen
Vereiste:
Oplossing:

Detectie van producten via een film
Vereiste:
Oplossing:
De LS35CI.XXR super power doorstraalfotocel straalt zelfs gemetalliseerde folies aan en detecteert betrouwbaar de voorranden van de voorwerpen binnenin. Dit zorgt ervoor dat de verzegeling altijd op de juiste plaats wordt aangebracht. De roestvrijstalen sensoren zijn volledig waterdicht en gecertificeerd volgens ECOLAB, Diversey en CleanProof+.

Onderbroken voorwerpen detecteren
Vereiste:
Oplossing:

Detectie van onverpakte producten op transportbanden
Vereiste:
Oplossing:
De DRT35C dynamische referentiesensor detecteert alle producten door de transportband als referentie te gebruiken. De sensor, met een hoogwaardige roestvrijstalen behuizing met gladde oppervlakken (typische waarde ≤ 0,8 Ra), is de perfecte oplossing voor montage boven open voedsel. Dankzij de roestvrijstalen behuizing is er geen extra sensorbehuizing nodig.

Detectie van onverpakte bakwaren op de transportband
Vereiste:
Oplossing:
De PRK 35C foto-elektrische reflexschakelaar is ontworpen voor deze detectietaak en detecteert ook op betrouwbare wijze glanzende voorwerpen. De hoogwaardige roestvrijstalen behuizing is robuust tegen mechanische belasting en is bestand tegen intensieve reinigingscycli.

Flessen detecteren in een aseptisch vulsysteem
Vereiste:
Oplossing:
De PRK33C.PPTT3 foto-elektrische reflexschakelaar is ontwikkeld voor de detectie van transparante voorwerpen. De roestvaststalen sensor in hygiënisch ontwerp is een optimale keuze voor de detectie van transparante flessen bij aseptisch vullen en voor andere steriele productieomgevingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Een bijzonder gladde behuizing zonder montagegaten voorkomt afzettingen. De sensor wordt gasdicht gemonteerd met behulp van een montagespie.

De toevoer van de doos detecteren
Vereiste:
Oplossing:
De nauwkeurig instelbare HT 35C.PP lichtscanners met achtergrondonderdrukking zijn optimaal geschikt voor de positie- en aanwezigheidscontrole. De Power PinPoint LED-technologie zorgt voor een hoge mate van precisie in stapeldetectie: De grootte van de homogene lichtvlek is constant over het hele werkbereik van de sensor.

Aanwezigheidscontrole voor het besturen van de grijperrobot in de automobielindustrie
Vereiste:
Oplossing:
De PRK35C retro-reflecterende fotocellen met Power PinPoint LED hebben een hoge functiereserve en zijn eenvoudig in gebruik te nemen. Ze detecteren ook zeer betrouwbaar glimmende voorwerpen. Robuuste roestvrijstalen sensoren zijn een optimale keuze in deze zware productieomgeving.

Aanwezigheidscontrole
Vereiste:
Oplossing:
De LS35C zender-ontvangerfotocel met Power PinPoint LED zorgt voor een nauwkeurige detectie van de metalen platen. De robuuste en schokbestendige roestvrijstalen behuizing is bijzonder goed bestand tegen de zware omgevingsomstandigheden in de metaalindustrie en tegen mechanische belastingen.
Technische eigenschappen
Overzicht van onze roestvrijstalen sensoren
Parameter | PRK33C / PRK35C | LS/LE33C / LS/LE35C | LS/LE33CI LS/LE35CI |
HT33C / HT35C | DRT35C / DRT33C DRT35C.R / DRT33C.R |
Functieprincipe | Retro-reflectieve foto-elektrische sensor | Doorstraal-fotocel | Throughbeam-fotocel voor film (hoog vermogen en supervermogen) | Diffuse reflectie foto-elektrische sensor met achtergrondonderdrukking | Dynamische referentiescanner |
Behuizingontwerp en afmetingen (B x H x D) | 33C serie: Hygiënisch ontwerp (18,8 x 52,8 x 32,4 mm) 35C serie: Wash-Down ontwerp (18,8 x 52,8 x 32,4 mm) |
||||
Materiaal behuizing | Roestvrij staal V4A (AISI 316L) | ||||
Lichtbronnen | Power PinPoint LED, rood (type 645 nm) | Power PinPoint LED, rood (type 645 nm) | LED infrarood (860 nm) | Power PinPoint LED, rood (type 645 nm) | LED rood (645 nm) |
Laser, rood (650 nm; Laserklasse 1) | Laser, rood (650 nm; Laserklasse 1) | ||||
Schakelfrequentie | 1500 Hz (Power PinPoint) | 1500 Hz (Power PinPoint) | 100 Hz (Infrarood) | 1000 Hz (Power PinPoint) | 750 Hz (Teach 2 en 3) 500 Hz (Teach 1) |
2500 Hz (Laser) | 2500 Hz (Laser rood) | 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R) | |||
Werkingsbereik | 0.05... 14 m (Zweilinser Power PinPoint) | 0 ... 25 m (Power PinPoint) | 180 m Hoog vermogen (infrarood) 340 m Super vermogen (infrarood) |
0... 1200 mm (Power PinPoint) | 0.05 ... 0.15 m |
0 ... 5 m (autocollimatie) | 0... 600 mm (XL-lichtspot) | 0,08 ... 0,4 m (detectie van sixpacks) | |||
0 ... 3 m (detectie van transparante objecten) | 5... 600 mm (Laser) | ||||
0... 20m (Laser twee lensen) | |||||
IO-Link | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Bediening | Multi-turn potentiometer, leer-knop (enkele lens), 270° potentiometer (laser) | - | 270° potentiometer (LE, LS hoog vermogen) | multi-turn spindel | Teach-knop |
Temperatuurbereik | -40 tot +70°C | -40 tot +70°C | -40 tot +70°C | -40 tot +70°C | -40 tot +70°C |
Beschermingsklasse | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
Certificeringen | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey |
Aansluiting | M8 (SR33C) M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C) |
5B-serie

Sensoren met overtuigende kosteneffectiviteit
Aanwezigheidsbewaking in intralogistiek en verpakkingsprocessen, maar ook in de auto-industrie met de nieuwe 5B-serie
Bij aanwezigheidscontroles in geautomatiseerde processen moet het sensorsysteem op betrouwbare wijze verschillende objecten detecteren. De bediening van de sensor, inclusief montage, uitlijning en afstelling, moet ook snel en eenvoudig zijn, vooral omdat er vaak een groot aantal sensoren geïnstalleerd moet worden. Daarom zijn standaardisatie enerzijds en aanpassing van de sensor aan de individuele behoeften van de klant anderzijds erg belangrijk voor een kostenefficiënte ingebruikname van een systeem.
Precies voor deze vereisten hebben wij een geoptimaliseerde sensorgeneratie ontwikkeld:
de nieuwe 5B-serie. Overtuigend zuinig. Perfecte bediening.
Voordelen voor u
- Flexibel gebruik: Volledig assortiment producten met alle functionele principes, elk in identieke en montage-compatibele behuizingen. U kunt kiezen uit zender-ontvanger-fotocellen, retro-reflecterende fotocellen en diffuse reflectie-fotocellen voor de betreffende toepassing.
- behuizing: Nieuwe, compactere behuizing (afmetingen B x H x L: 11mm x 32,4mm x 20mm) - montage compatibel met voorgaande series - ideaal voor beperkte installatiesituaties. Met beschermingsgraad IP 67 en ECOLAB gecertificeerd
- Montage en installatie: Snelle montage en eenvoudige installatie dankzij metalen inzetstukken met M3-schroefdraad
- Inbedrijfstelling: 360° zichtbare display-LED's voor eenvoudige installatie en statusweergave. Snelle uitlijning door homogene en goed zichtbare lichtvlek
- Optimale configuratie: Eenvoudige aanpassing en aanpassing aan de toepassing door gebruiksvriendelijke potentiometer
- Betrouwbare detectie van depolariserende objecten: Geoptimaliseerde prestaties voor de detectie van reflecterende, in krimpfolie verpakte en glimmende objecten
- Elektrische aansluiting: Aanpassing aan individuele klantvereisten door middel van verschillende aansluitopties (bijv. kabel, M8-stekker, pigtail, enz.)
- Schakelfrequentie: Verbeterde schakelfrequentie tot 900 Hz voor fotocellen met zender-ontvanger en tot 1000 Hz voor fotocellen voor nabijheid voor hoge prestaties en functiereserve
- Sabotagebestendig: Licht/donker-schakeling is beveiligd tegen sabotage door ompoling van de (kabel)bedrading
Beschikbare werkingsprincipes:

Retro-reflectieve foto-elektrische sensor

Doorstraal-fotocel

Diffuse reflectie foto-elektrische sensor
Hoogtepunten

Kosteneffectieve installatie
Hoe groter het aantal sensoren dat op een transportband geïnstalleerd moet worden, hoe belangrijker het aspect kosteneffectiviteit wordt in termen van tijd en kosten tijdens de installatie en inbedrijfstelling.
Het intelligente en eenvoudige montageconcept met twee handige M3 metalen schroefdraden maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om een snelle installatie uit te voeren.
Het kleine en compacte ontwerp van de behuizing vereenvoudigt ook de integratie in beperkte installatiesituaties.
Afhankelijk van de individuele voorkeur of de installatiesituatie ter plaatse, zijn er verschillende aansluitmogelijkheden beschikbaar, bijv. met M8 connector, kabel of pigtail connector.

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling en afstelling
360° zichtbare display-LED's zorgen voor een eenvoudige installatie en een duidelijk zichtbare statusweergave. De eenvoudige uitlijning van de sensor met behulp van de goed zichtbare lichtvlek bespaart ook tijd en dus kosten voor de gebruiker. De nieuwe 5B-serie is ook verkrijgbaar met een potentiometer voor een betere fijnafstelling van de sensor. Hierdoor kan de sensor snel en eenvoudig worden aangepast aan veranderende omstandigheden in de toepassing. Bovendien
kan het licht/donker schakelen van de schakeluitgang op een sabotagebestendige manier via de bedrading worden geïmplementeerd.

Betrouwbare detectie, zelfs bij depolariserende objecten
In transport- en opslagsystemen worden pallets, kartonnen dozen en andere containers vaak in folie gewikkeld, wat een uitdaging kan vormen voor de sensortechnologie. Met de nieuwe 5B-serie bieden wij geoptimaliseerde varianten speciaal voor dit toepassingsgebied. Deze sensoren garanderen een betrouwbare schakeling, zelfs bij in krimpfolie verpakte of glimmende voorwerpen.
Toepassing

Aanwezigheidscontrole in de intralogistiek met retro-reflecterende fotocel
Vereiste:
In een logistiek centrum moeten verschillende containers en dozen op rollenbanen worden getransporteerd die dicht bij elkaar staan. Sommige dozen zijn ook in krimpfolie verpakt. Alle objecten moeten betrouwbaar gedetecteerd worden. Wanneer de sensor in gebruik wordt genomen, moet deze snel en gemakkelijk geïnstalleerd, uitgelijnd en afgesteld kunnen worden. De lichtvlek moet duidelijk zichtbaar zijn.Oplossing:
De nieuwe sensor van de 5B-serie kan dankzij de compacte behuizing direct op de rollenbanen gemonteerd worden, die dicht bij elkaar staan. Er worden handige metalen inzetstukken met M3-schroefdraad gebruikt voor installatie en stevige montage. Uitlijnen gaat snel en gemakkelijk dankzij een homogene en goed zichtbare lichtspot en 360° zichtbare display-LED's. De afstelling is gebruiksvriendelijk via een potentiometer. Dankzij de geoptimaliseerde prestaties voor de detectie van in krimpfolie verpakte en glimmende voorwerpen, kunnen deze ook betrouwbaar worden gedetecteerd.
Aanwezigheidscontrole op het gebied van verpakkingstechnologie met een zender-ontvanger-fotocel
Vereiste:
Een levensmiddelenfabrikant verpakt chips in primaire verpakkingen. De verpakkingen worden vervolgens verder getransporteerd op een transportband en moeten daar betrouwbaar gedetecteerd worden. De lichtvlek moet zichtbaar zijn. De sensorstatus moet ook zichtbaar zijn vanaf een afstand van 2 m.Oplossing:
De nieuwe sensor uit de 5B-serie kan ook horizontaal op de transportband gemonteerd worden en de lichtvlek is duidelijk zichtbaar. De sensorstatus is altijd zichtbaar, zelfs vanaf een afstand van de transportband, dankzij de heldere LED's met 360° display. Het voordeel van de keuze voor een zender-ontvangerfotocel is dat deze een zeer hoge prestatiereserve heeft, waardoor zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden een betrouwbare detectie mogelijk is en het risico van systeemuitval wordt beperkt. De nieuwe 5B-serie heeft ook een geoptimaliseerde schakelfrequentie van 900 Hz.
Aanwezigheidscontrole in de intralogistiek met een foto-elektrische naderingsschakelaar
Vereiste:
In een distributiesysteem worden pakketten op een transportband getransporteerd. Een sensor moet controleren of de verpakkingen goed gevuld zijn. Dozen die te weinig of te veel gevuld zijn, moeten worden uitgeworpen.Oplossing:
De HT 5B foto-elektrische naderingsschakelaar kijkt neer op de transportband en detecteert de dozen en hun inhoud met een snel schakelgedrag tot 1000 Hz. Afstelling en fijnafstelling zijn gebruiksvriendelijk en worden uitgevoerd via potentiometers. De achtergrondonderdrukking van de sensoren zorgt ervoor dat alleen het object wordt gedetecteerd en de transportband wordt onderdrukt.
Detectie van een filmscheur bij de productie van batterijcellen met een foto-elektrische naderingsschakelaar
Vereiste:
Tijdens de productie van lithium-ion-batterijcellen worden gewalste koper- of aluminiumfolies in een complex proces samengeperst (kalanderen). Hoge en onregelmatige snelheden kunnen ervoor zorgen dat de foliebaan scheurt. Sensoren worden gebruikt om het proces onmiddellijk te stoppen om schade aan de machine te voorkomen.Oplossing:
De HT 5B lichtscanner met achtergrondonderdrukking controleert continu de aanwezigheid van de folie en detecteert onmiddellijk een scheur in de folie. De scanner detecteert ook betrouwbaar zeer glanzende of donkere oppervlakken en is dankzij het compacte ontwerp ook geschikt voor zeer krappe installatiesituaties.Technische eigenschappen
Functie |
ODT3CL1-2M |
||
Werkingsprincipe |
Nabijheidssensor met achtergrondonderdrukking |
||
Werkbereik |
2.000 mm |
||
Lichtbron |
Laser, rood (Klasse 1 laser) |
||
Schakelfrequentie |
10-20 Hz, afhankelijk van reflectiviteit |
||
IO-Link |
V1.1 (COM3) |
||
Schakeluitgang |
IO-Link-varianten: Varianten zonder IO-Link: |
||
Bediening |
Teach-knop |
||
Beschermingsgraad |
IP67/IP69K |
||
Certificeringen |
CE, UL, ECOLAB |
||
Aansluiting |
M8 / pigtail / kabel |
||
Afmetingen behuizing (B x H x L) |
11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
53C/ 55C-serie

Nieuw sensorportfolio voor hygiënegevoelige productieprocessen
53C- en 55C-serie: Twee nieuwe roestvrijstalen series in een miniatuurbehuizing voor detectietaken in productie- en verpakkingsprocessen
Bij het verwerken, vullen of verpakken van voedingsmiddelen of farmaceutische producten gelden zeer strenge eisen met betrekking tot de hygiëne en reiniging van de systemen.
Niet alleen de productiesystemen, maar ook elektronische componenten zoals sensoren moeten regelmatige intensieve reinigings- en desinfectiecycli met soms agressieve reinigingsmiddelen doorstaan. In het bijzonder wordt het gebruik van sensoren met een hygiënisch ontwerp in overeenstemming met de DIN EN 1672-2 norm (“Machines voor voedselverwerking - Basisconcepten - Algemene ontwerpprincipes”) aanbevolen voor toepassingen waarbij sprake is van direct contact met voedsel of voor detectietaken boven onverpakte producten. Deze sensoroplossingen worden gekenmerkt door een speciaal ontwerp en een hoge weerstand tegen reinigingsmiddelen en dichtheid.
Ons nieuwe roestvrijstalen sensorplatform met de 53C-serie in hygiënisch ontwerp en de 55C-serie in afwasbaar ontwerp is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met verhoogde hygiënevereisten. Om de zware omstandigheden te weerstaan, zijn de behuizingen van beide sensorseries gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal V4A (AISI 316L). De gladde roestvrijstalen oppervlakken (typische waarde ≤ 0,8 Ra) zorgen ervoor dat reinigingsmiddelen onmiddellijk afdruipen, waardoor de verspreiding van bacteriën in productie-installaties wordt voorkomen. Tijdens de ontwerpfase werd er veel belang aan gehecht om zowel de glasvrije optiekafdekking als de bedieningselementen absoluut dicht en spleetvrij te maken. Alle materialen van de behuizing voldoen aan de FDA-normen en zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Dit zorgt voor extra veiligheid bij het verwerken en verpakken van voedsel.
Voordelen voor u
- Twee volledige series met alle werkingsprincipes: Doorstraalfotocellen, retro-reflectieve fotocellen en scanners voor specifieke toepassingsgebieden en taken
- 2 behuizingsontwerpen voor gebruik in natte ruimtes (afspoelen) en hygiënische ruimtes (hygiënisch ontwerp)
- Hoogwaardige V4A (AISI 316L) roestvrijstalen behuizing met glad oppervlak en glasvrije optiekafdekking van PMMA+ met speciale krasbestendige coating om overdracht van bacteriën te voorkomen
- IP69K-classificatie voor betrouwbare functionaliteit en absolute dichtheid van de behuizing
- Thermische en chemische weerstand (getest en gecertificeerd volgens ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
- Behuizingsmaterialen die voldoen aan de FDA-normen zorgen ervoor dat de sensor kan worden gebruikt in toepassingen met direct contact met voedingsmiddelen
- Eenvoudige configuratie en conditiebewaking via IO-Link interface, evenals varianten met elektronische aanpassing van het scanbereik en uitvoer van meetwaarden via IO-Link
Hoogtepunten

Alle onderdelen van de roestvrijstalen sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in hygiënegevoelige omgevingen. De omstandigheden zijn hier zwaar, vooral voor elektronische componenten. Regelmatige reiniging van de systemen met hogedrukreinigers en agressieve reinigingsmiddelen speelt een belangrijke rol. Bovendien leidt de wisseling tussen productieve en reinigingsploegen tot grote temperatuurschommelingen, die de functionaliteit van de sensoren niet mogen beïnvloeden.
- De roestvrijstalen behuizingen van V4A (AISI 316L) zijn absoluut stof- en waterdicht en bereiken beschermingsklassen IP67, IP68 en IP69K.
- Bijzonder gladde roestvrijstalen oppervlakken met ongeveer 0,8 Ra voorkomen de overdracht van bacteriën.
- De glasvrije optische afdekking (krasbestendige en diffusiedichte kunststof (PMMA+) met een indium beschermlaag) is bestand tegen zware reinigingscycli en zorgt voor een betrouwbare werking.
- Het nieuw ontwikkelde bedieningselement is volledig afgedicht en zonder spleten.
- Alle materialen zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conform)
- Chemische en thermische weerstand, getest en gecertificeerd door ECOLAB, CleanProof+ en JohnsonDiversey

De 55C serie in afwasbaar ontwerp is geschikt voor gebruik in natte ruimtes van productielijnen. Dankzij het speciale ontwerp kan het hele systeem grondig gereinigd worden met alle gebruikelijke middelen en methoden. De diffusiedichte en chemisch resistente materialen van de optiek en bedieningselementen, in combinatie met de constructie zonder spleten, voorkomen de overdracht van bacteriën. De gesloten behuizingstechnologie en het uitgebreide temperatuurbereik garanderen dat de systemen jarenlang goed zullen functioneren.
De sensoren uit de 53C-serie zijn ontworpen voor gebruik in hygiënisch gevoelige omgevingen, zoals de farmaceutische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie.
Deze speciale ontwikkeling is gebaseerd op de basiselementen van de 55C serie en is in het ontwerp van de behuizing nog consequenter gericht op het voorkomen van de overdracht van bacteriën. De gladde contouren van de behuizing zonder montagegaten verminderen afzettingen. Het unieke montageconcept zorgt voor een gasdichte verbinding tussen de sensor en de machine via de montagespie.

De twee sensorseries in een miniatuurbehuizing van roestvrij staal omvatten alle werkingsprincipes: zender-ontvanger-fotocellen, reflecterende fotocellen en foto-elektrische naderingssensoren. Diverse modellen zijn ontwikkeld voor speciale toepassingsgebieden en lossen uitdagingen in productie- en verpakkingsprocessen op een aangepaste, betrouwbare en economische manier op.
Onze producthoogtepunten voor speciale toepassingen
- Retro-reflectieve foto-elektrische sensoren voor glas- en PET-detectie of foliedetectie
- Laser retro-reflectieve fotocellen voor detectie van kleine onderdelen
- Doorstraalfotocellen voor detectie van waterige vloeistoffen en voor vulniveauregeling
- Scanners met achtergrondonderdrukking en kleine lichtspot voor detectie van glanzende voorwerpen en voorwerpen met een gekleurde constructie
- Scanners met achtergrondonderdrukking en langwerpige lijn lichtspot voor het detecteren van transparante voorwerpen en voorwerpen met openingen, gaten en uitsparingen
- Sensoren met achtergrondonderdrukking en elektronische aanpassing van het scanbereik; meetwaarde-uitgang via IO-Link
- Sensoren met achtergrondonderdrukking en speciale V-optiek voor het detecteren van transparante, vlakke, reflecterende en hoogglanzende objecten, evenals de bovenste lagen van spuit- of ampullenhouders

De sensoren uit de 55C en 53C serie zijn uitgerust met een IO-Link interface, die het mogelijk maakt om innovatieve machineconcepten te implementeren met onderhoud op afstand, diagnose of sensorconfiguratie. De sensoren kunnen via IO-Link geparametreerd, bediend en onderhouden worden (conditiebewaking). Formaatveranderingen zijn ook veel flexibeler en voordeliger met IO-Link.
Speciale scannervarianten zijn elektronisch instelbaar en uitgerust met een meetwaardeoverdracht voor het bewaken van een specifiek venstergebied. Het scanbereik kan numeriek worden ingesteld via IO-Link (Afstand op afstand instellen). De kalibratie van het apparaat maakt een hoge nauwkeurigheid mogelijk tijdens het afstellen op afstand. Bij het vervangen van een defecte sensor kunnen de standaardinstellingen via IO-Link naar het nieuwe apparaat worden overgezet zonder verlies en zonder het inleerproces te hoeven herhalen.
Kabels en reflectoren voor hygiënische toepassingen
Ons assortiment sensoren uit de 55C- en 53C-serie voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie wordt aangevuld met een reeks geschikte kabeloplossingen en reflectoren.
De speciale verbindingskabels zijn gemaakt van FDA-conforme materialen (thermoplastische elastomeren (TPE) en V4A roestvrij staal) en zijn daarom goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen.
Als de kabels worden gemonteerd met een aanhaalmoment van 0,4 Nm of 0,6 Nm, bereiken ze een IP69 classificatie. Dit betekent dat de kabeloplossingen het binnendringen van vloeistoffen, stof of stoom voorkomen en bestand zijn tegen intensieve reinigingsprocessen met hogedrukreinigers. De ECOLAB-certificering bevestigt dat de kabels bestand zijn tegen agressieve schoonmaakmiddelen. De kabels kunnen worden gebruikt in een temperatuurbereik van -40°C tot +105°C.
Het kabelassortiment voor gebruik in hygiënisch veeleisende industriële omgevingen omvat M8 en M12 en kabellengtes van 2, 5 en 10 meter.
Reflectoren
Hoe betrouwbaar retro-reflectieve fotocellen sensoren kunnen detecteren hangt onder andere af van de gekozen reflector. We bieden reflectoren met kunststof of roestvrijstalen behuizingen en reflecterende tapes voor verschillende eisen: Reflectoren in het geavanceerde segment worden vaak gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vanwege hun bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De Solidchem reflectoren van chemisch bestendige kunststof onderscheiden zich ook door hun hoge temperatuurbestendigheid. De reflectoren uit het uitgebreide segment zijn geschikt voor productieruimten met een hoge luchtvochtigheid of grote temperatuurverschillen.

Toepassing

Bewaking van de belading van een worstsnijmachine
Vereiste:
In de voedingsmiddelenindustrie wordt worst in grote repen aangeleverd en in een snijmachine in fijne plakjes gesneden. Het product in de machineaanvoer moet betrouwbaar gedetecteerd worden zodat de grijper het materiaal gelijkmatig naar het mes kan duwen en alle gesneden plakjes de vereiste dikte hebben.
Oplossing:
Onze HT53C.S foto-elektrische naderingsschakelaar in hygiënisch ontwerp controleert op betrouwbare wijze de producttoevoer naar de worstsnijmachine. Als er genoeg materiaal is om de machine te laten werken, start het systeem automatisch op. De bijzonder kleine lichtvlek wordt gekenmerkt door uitstekende prestaties, vooral bij objecten van verschillende kleuren, terwijl de achtergrondonderdrukking van de sensor een betrouwbare kleuronafhankelijke productdetectie garandeert.

Detecteren van de voorkant van producten die gesneden worden
Vereiste:
In een industriële snijmachine worden producten in kleine stapels gesneden en voorverdeeld in bakken om later verpakt te worden. De uitdaging voor het sensorsysteem is dat de voorkant van de gesneden goederen betrouwbaar op hetzelfde schakelpunt gedetecteerd moet worden, ongeacht of ze met een kleine zijwaartse verschuiving op de transportband liggen. De sensoren zijn direct boven de transportband gemonteerd. In deze toepassing moet ervoor worden gezorgd dat er geen resten van het reinigingsmiddel op de kaas of de gesneden goederen druppelen.
Oplossing:
De HT53CL1.X foto-elektrische naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking is geoptimaliseerd voor het detecteren van de voorranden van producten met een lange laserlichtspot. Dankzij de lijnvormige lichtvlek worden gesneden producten betrouwbaar op hetzelfde schakelpunt gedetecteerd, zelfs als ze op de transportband naar de zijkant zijn verschoven. Dit zorgt ervoor dat de gesneden goederen netjes gepositioneerd worden wanneer ze in de trayverpakking worden geladen en zorgt ervoor dat de rand van de tray niet in contact komt met het voedsel en dat sporen van vet geen invloed hebben op het latere hygiënische lassen van de tray. De behuizing uit de 53C-serie is ontworpen zonder boorgaten voor hygiënische toepassingen en is geschikt voor toepassingsgebieden met direct contact met voedingsmiddelen.

Niveaudetectie bij het bottelen van vloeistoffen
Vereiste:
In de drankenindustrie wordt een vuller gebruikt om water in 3-literflessen te vullen. Het vulniveau moet voor alle flessen precies hetzelfde zijn - ondervulling moet worden voorkomen. Het betrouwbaar detecteren van het vulniveau van waterige vloeistoffen in een container is een van de meest uitdagende detectietaken voor sensoren en vereist bijzonder krachtige sensoroplossingen.
Oplossing:
De LS55C.H2O en LE55C.H2O doorstraalfotocellen zijn ontwikkeld voor het detecteren van waterige vloeistoffen en voor vulniveaucontrole, en stoppen het vulproces op betrouwbare wijze. Het 55C-serie roestvrijstalen zender- en ontvangersysteem in een afwasbaar ontwerp heeft een hoge transmissiecapaciteit en kan ook worden gebruikt met gekleurde containers en containers met plastic etiketten.
Deze oplossing kan een duur vulcontrolesysteem vervangen, zoals een weegschaal of een debietmeter, en is eenvoudig in te stellen: Er zijn geen verdere instellingen nodig via een bedieningselement, behalve de exacte uitlijning van de optische as.

Aanwezigheidscontrole bij het vullen van flessen in de transferster
Vereiste:
Het vullen van flessen wordt gekenmerkt door zeer hoge snelheden. Voor een soepel proces moet er vóór het vullen voor gezorgd worden dat alle posities van de transferster bezet zijn door flessen.
Oplossing:
De HT55C foto-elektrische naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking detecteert flessen in de flessenvulmachine betrouwbaar en zonder reflector. De sensoren zijn ontworpen voor natte ruimtes en zijn bestand tegen intensieve reinigingsprocessen. De ECOLAB-certificering en onze uitgebreide CleanProof+ schoonmaakmiddelentest op lange termijn garanderen de betrouwbare werking van de sensor, zelfs onder zware omstandigheden.

Flesdetectie tijdens transport
Vereiste:
In een afvulinstallatie voor melkflessen moet de positie van de flessen op de transportband betrouwbaar en nauwkeurig gedetecteerd worden voor de verdere verpakkingsstappen in de installatie.
Oplossing:
De PRK55C.TT3 retro-reflecterende fotocel detecteert ook betrouwbaar transparante verpakkingen. De gevoeligheid kan worden ingesteld met de leerknop. Een geïntegreerde volgfunctie compenseert automatisch vervuiling op de reflector of sensor. Dit verlengt de reinigingsintervallen en vermindert de uitvaltijd van het systeem. De roestvrijstalen behuizing in een afwasbaar ontwerp met de hoogste beschermingsgraad IP69K is zeer robuust. De bestendigheid tegen de op de markt gebruikelijke reinigingsmiddelen wordt bevestigd door de ECOLAB-certificering, de Leuze CleanProof+-Test en tests volgens JohnsonDiversey.

Nauwkeurige positionering van flacons
Vereiste:
Flesjes van transparant glas moeten nauwkeurig gedetecteerd en gepositioneerd worden voor het vullen van vaccins en andere vloeistoffen.
Oplossing:
De retro-reflecterende fotocel PRK53CL1.T3 met een kleine laserlichtspot, in combinatie met een kleine roestvrijstalen reflector, maakt zeer nauwkeurige detectie en positionering van flacons mogelijk. De sensor in zijn miniatuurbehuizing kan gemakkelijk worden geïntegreerd, zelfs in kleine ruimtes. Zowel de sensor als de reflector zijn ontworpen voor hygiënische toepassingen.

Detectie en positionering van transparante flacons
Vereiste:
In een farmaceutische verpakkingsfabriek worden flacons gevuld op verpakkingslijnen met meerdere sporen. De positie van de transparante flacons moet vóór het vullen nauwkeurig gedetecteerd worden. Een uitdaging is dat de flacons erg plat zijn en de foto-elektrische sensor precies op de reflector moet richten.
Oplossing:
Onze PRK53C.T3 retro-reflecterende fotocellen uit de 53C-serie worden in deze toepassing gebruikt met MTKS 14x23.P farmaceutische microdrievoudige reflectoren die speciaal ontwikkeld zijn voor de farmaceutische industrie. De hygiënisch ontworpen roestvrijstalen sensoren richten zich precies op de reflector en zorgen voor een betrouwbare detectie van de flacons.
Overzicht van onze roestvrijstalen sensoren
Parameter |
PRK53C / PRK55C |
LS/LE53C / LS/LE55C |
HT53C / HT55C |
ODT53C /ODT55C |
Functieprincipe |
Retro-reflectieve foto-elektrische sensor |
Doorstraal-fotocel |
Diffuse reflectie foto-elektrische sensor met achtergrondonderdrukking |
Afstandssensor met achtergrondonderdrukking |
Behuizingontwerp en afmetingen (B x H x D) |
Serie 53C: Hygiënisch ontwerp (14,0 x 35,4 x 20,4 mm) Serie 55C: afwasbaar ontwerp (14,0 x 35,4 x 25,0 mm) |
|||
Materiaal behuizing |
Roestvrij staal V4A (AISI 316L) |
Roestvrij staal V4A (AISI 316L) |
Roestvrij staal V4A (AISI 316L) |
Roestvrij staal V4A (AISI 316L) |
Lichtbronnen |
Rood licht (645 nm) Laser rood (650 nm; laserklasse 1) |
Rood licht (645 nm) Infrarood (1450 nm) |
Rood licht (645 nm) Infrarood (860 nm) Laser rood (650 nm; laserklasse 1) |
Rood licht (645 nm) |
Schakelfrequentie |
1.500 Hz (rood licht) 3.000 Hz (rode laser) |
1.000 Hz (rood licht) 350 Hz (infrarood) |
1.000 Hz (rood licht & infrarood) 3.000 Hz (rode laser) |
750 Hz (rood licht) |
Werkingsbereik |
0,1 ... 5 m (Twee lenzen) 0 ... 4 m (Autocollimatie) 0 ... 3 m (detectie van transparante objecten) 0 ... 2 m (Laser: Autocollimatie) 0 ... 0,4 m (Laser: Detectie van transparante objecten) |
0,05 ... 8,5 m (Rood licht) 0 ... 64 m (Infrarood) |
5... 600 mm (infrarood) 5... 450 mm (rood licht) 5... 200 mm (kleine lichtspot) 5... 100 mm (lange lichtvlek) 15... 400 mm (laser) |
10... 150 mm 10... 80 mm (kleine lichtvlek) |
IO-Link |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM3) |
Bediening |
Teach-knop |
- |
multi-turn spindel |
Teach-knop |
Temperatuurbereik |
-40 tot +70°C |
-40 tot +70°C |
-40 tot +70°C |
-40 tot +70°C |
Beschermingsklasse |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
Certificeringen |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
Aansluiting |
M8, kabel, pigtail M12 |
M8, kabel, pigtail M12 |
M8, kabel, pigtail M12 |
M8 |
Serie 36

Nieuwe sensorserie voor objectdetectie
Perfecte prestaties voor de beste prijs. De nieuwe 36 serie.
Betrouwbare objectdetectie blijft de sleutel tot een hoge mate van automatisering en soepele processen in de installatietechniek. Met name in de intralogistiek, verpakkingstechnologie en de automobielindustrie stellen de te detecteren objecten de hoogste eisen aan de sensortechnologie. Grote detectieafstanden, trillingen, omgevingslicht en vuil, in combinatie met objecten met een breed scala aan optische eigenschappen, vereisen sensoren met een zeer hoge detectieprestatie.
Tegelijkertijd zijn economische criteria essentieel. In veel toepassingen wordt een hogere mate van automatisering bereikt door het aantal sensoren te vergroten, waardoor de vraag naar kostengeoptimaliseerde sensoren toeneemt.
De sensoren in onze nieuwe 36 serie leveren perfecte prestaties tegen de beste prijs. Verschillende werkingsprincipes gecombineerd met superieure signaalverwerking leiden tot uitstekende betrouwbaarheid bij het detecteren van objecten - zelfs in veeleisende toepassingen. De hoge prestatiereserve maakt de detectie van objecten op lange afstanden of de compensatie van storings- of vervuilingsbronnen op kortere afstanden mogelijk.
Voordelen voor u
- Zeer grote bereiken leiden tot een grote prestatiereserve en dus tot een betrouwbare detectie, zelfs in kritieke toepassingen
- Beschikbaarheid met het werkingsprincipe van uw voorkeur:
- Scanners met achtergrondonderdrukking met een max. bereik van 2500 mm
- Retro-reflectieve fotocellen met max. 17 m bereik (optioneel ook voor het detecteren van objecten met depolariserende eigenschappen)
- Doorstraal fotocellen met max. 80 m bereik
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Ondersteuning van alle gangbare schakellogica's: NPN en PNP schakeleinde, licht en donker schakelen
- Hoge aansluitingsdiversiteit voor eenvoudige integratie (kabel, M12-connector of kabel met M12-stekker)
- Montage-compatibiliteit met sensoren uit de 46-serie

Toepassing

Detectie van met folie omwikkelde pallets
Vereiste:
Pallets worden vaak in folie gewikkeld voor transportveiligheid. Conventionele foto-elektrische sensoren kunnen deze niet betrouwbaar detecteren vanwege de depolariserende eigenschappen van de uitgerekte folie. Aangezien dit type transportbeveiliging wijdverspreid is, moet de sensor deze speciale objecten met absolute betrouwbaarheid detecteren. Tegelijkertijd moet er een economische sensoroplossing worden gevonden, zodat deze toepassing kan worden opgeschaald.
Oplossing:
De nieuwe PRK36.D retro-reflecterende foto-elektrische sensor heeft een speciale optiek om depolariserende voorwerpen met absolute betrouwbaarheid te detecteren. Een verbeterd ontwerp biedt een kostenvoordeel ten opzichte van sensoren die momenteel op de markt zijn.

Detectie van buitenverpakkingen in de voedingsmiddelenindustrie
Vereiste:
In de voedingsmiddelenindustrie worden identieke producten meestal gecombineerd tot grotere verpakkingen om de verwerkings- en logistieke processen te optimaliseren en te automatiseren. Een belangrijke voorwaarde voor een hoge mate van automatisering is het gebruik van hoogwaardige sensoren die verpakkingen betrouwbaar detecteren, zelfs als de producten of de buitenverpakking veranderen. Er is een groot aantal economisch aantrekkelijke sensoren nodig om deze processen op de voet te volgen.
Oplossing:
Met onze nieuwe 36-serie bieden wij foto-elektrische retro-reflectieve sensoren die verschillende verpakkingen betrouwbaar detecteren dankzij hun zeer hoge functiereserve. Een verbeterd ontwerp biedt een kostenvoordeel ten opzichte van sensoren die momenteel op de markt zijn.

Beschikbaarheid van materiaal in productiesystemen garanderen
Vereiste:
Sterk geautomatiseerde productiesystemen vereisen aan de ene kant een hoge mate van procesbetrouwbaarheid, terwijl aan de andere kant de beschikbaarheid van materiaal en het aanvullen van materiaal van essentieel belang zijn. Sensortechnologie die op betrouwbare wijze de aanwezigheid en dus de voorraad van verschillende assemblagematerialen garandeert, is hier de sleutelcomponent. Tegelijkertijd moeten de sensoren flexibel geïntegreerd kunnen worden in verschillende installatiesituaties.
Oplossing:
Ons nieuwe sensorassortiment uit de 36-serie is bijzonder geschikt voor het detecteren van een breed scala aan objecten in productiesystemen en dus voor het beoordelen van de aan- of afwezigheid van assemblagemateriaal dankzij de verschillende werkingsprincipes, de variatie in lichtkleur en de zeer hoge detectiesnelheid. Een groot aantal montageopties en aansluitingsvarianten zorgen voor een eenvoudige integratie. De uitstekende prijs-prestatieverhouding maakt schaalvergroting in grote en complexe productiesystemen mogelijk.
Technische eigenschappen
Functie | HT36 |
PRK36 |
PRK36.D | LS/LE36 |
Werkingsprincipe | Nabijheidssensor met achtergrondonderdrukking | Retro-reflectieve foto-elektrische sensor | Gepolariseerde retro-reflectieve foto-elektrische sensor | Doorstraal-fotocel |
Werkingsbereik | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
Lichtbron | Rood licht, infrarood | Rood licht | Rood licht | Rood licht |
Schakelfrequentie | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Schakeluitgang | PNP, NPN voor licht- en donker schakelen |
PNP, NPN voor licht- en donker schakelen |
PNP, NPN voor licht- en donker schakelen |
PNP, NPN voor licht- en donker schakelen |
Bediening | spindel | - | - | potentiometer |
Beschermingsklasse | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certificeringen | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Aansluiting | M12 en kabelvarianten | M12 en kabelvarianten | M12 en kabelvarianten | M12 en kabelvarianten |