Dynamische referentietaster

Objectonafhankelijke detectie door inleren van de achtergrond, reikwijdte tot 450 mm, optimale instelling op omgevingscondities door verschillende leerniveaus.
Header_DRT25C_1400x400

DRT 25C - Een voor alles.

Betrouwbare detectie.
Zonder extra afstelling bij objectwissel.

De dynamische referentietaster DRT 25C is een innovatief nieuw product van Leuze. Dankzij intelligente CAT-technologie herkent hij betrouwbaar vlakke tot bolvormige producten, transparante tot hoogglanzende folies, evenals onregelmatige vormen en contouren.



Uw voordeel

  • De betrouwbare detectie van objecten ook bij lastige vormen en oppervlakken waarborgt een hoge machine-omzet en voorkomt stilstand
  • Geen uitlijnwerkzaamheden bij de sensor bij een product- of verpakkingswissel, verkorte ombouwtijden maken grotere productiehoeveelheden mogelijk
  • Snel en eenvoudig instellen van de sensor door automatisch inleren van het bandoppervlak via de teach-knop, bovendien slechts één universele montagepositie voor alle objecten
  • Betrouwbaar bedrijf, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband
  • IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijv. waarschuwingsmelding bij te grote vervuiling, gebruik van de in de sensor ingebouwde teller of blokkering van de teach-knop

Op de transportbanden van de verpakkingsmachine (HFFS, FS, Thermoform en VFFS) moeten sensoren talrijke producten en folies met zekerheid kunnen herkennen. Bovendien moeten ze bij het wisselen van de producten zonder instelwerkzaamheden blijven werken. Optische sensoren voor deze taken, zijn typisch reflectietasters die werken met een voorgrondonderdrukking. Deze techniek heeft echter nadelen, vooral bij de detectie van vlakke, glanzende of transparante objecten.

Het innovatieve detectieproces van de DRT 25C werkt echter met Contrast Adaptive Teach-technologie, kort CAT, waarbij niet het product, maar de transportband als referentie wordt gebruikt. Zo herkent de dynamische referentietaster willekeurige objecten als 'afwijking' t.o.v. het bandoppervlak. Dit maakt de detectie onafhankelijk van de oppervlaktegesteldheid van de producten, zoals kleur, glans en transparantie, waar de meeste reflextasters problemen mee hebben.

Hoogtepunten

drt25c_produkte_nah_orig_anim_460x460px(3)

De betere reflextaster

Het maakt niet uit welke vorm de producten, of de verpakkingen hiervan, hebben: met drie lichtstralen herkent de DRT 25C de voorkant van objecten betrouwbaar en zorgt zo voor probleemloze processen zonder machinestilstand. Ook producten met openingen, bijv. krakelingen, worden door de brede aftasting veilig als samenhangend deel herkend. Hierbij hoeven niet alle drie lichtvlekken op het object te liggen.

drt25c_verpackung_nah_orig_anim_460x460px(4)

Van transparant tot hoogglanzend

Verpakkingen met de meest uiteenlopende kleuren en transparantie worden door de referentietechnologie als "afwijkend" van het bandoppervlak met zekerheid herkend. Zo kunnen zelfs machines die een grote bandbreedte aan verschillende folies verwerken, worden uitgerust met slechts één sensortype.

drt25c_infografik_01_460x460px(5)

Geen insteltijden bij het wisselen van producten

Bij de eerste keer configuratie wordt het bandoppervlak met een druk op de teach-knop als referentie ingeleerd. Na een productwissel is geen aanpassing van deze instelling noodzakelijk, omdat de referentie niet is gewijzigd. Bovendien kunnen de montagepositie en de uitlijning van de sensor zelf bij verschillende objecten nog steeds worden gebruikt. Zo vervallen mogelijke insteltijden voor de sensor bij een productwissel.

drt25c_infografik_02_460x305px(6)

Unieke CAT-technologie

De DRT 25C werkt met het bandoppervlak als dynamische referentie voor de herkenning van de objecten. Hiervoor worden de oppervlakte-eigenschappen van de band via de teach-knop ingeleerd. Daarna herkent de sensor alle objecten, die niet overeenkomen met het bandoppervlak. De DRT 25C werkt zo object-onafhankelijk, waardoor hij stabieler is dan een klassieke reflectorfotocel. Zelfs vervuilingen op de transportband kunnen met deze Contrast Adaptive Teach-technologie worden gecompenseerd.

Toepassingen

Herkenning van producten op transportbanden van primaire verpakkingsmachines

Opgave:
Voor de besturing van een bufferzone en de lasbalk moeten de voorkanten van de producten op de transportband betrouwbaar worden herkend. De sensor moet hierbij ook producten met lastige geometrieën van zeer vlak tot met ver uitstekende delen herkennen, om machinestilstand door detectiefouten uit te sluiten. De sensor moet eenvoudig kunnen worden ingesteld voor alle producten.

Oplossing:
De DRT 25C herkent het volledige spectrum van kleine en vlakke tot hoge en kogelvormige producten betrouwbaar – en dit ook bij onregelmatige vormen en contouren. Zo kunnen machines onafhankelijk van de toepassingssituatie worden uitgerust met slechts één sensortype. Door de 1-knops-teachfunctie is de DRT 25C bovendien eenvoudig in te stellen.

APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_primary_700x500px

Herkenning van dieptrektrays

Opgave:
Nadat producten bijvoorbeeld in dieptrek-trays worden verpakt, moet de voorkant ook bij meersporige installaties betrouwbaar van bovenaf worden herkend. Verschillende hoogten van de trays kunnen een uitdaging vormen voor de toegepaste sensorsystemen.

Oplossing:
De dynamische referentietaster DRT 25C gebruikt de transportband als referentie en maakt zo een betrouwbare herkenning van de objectvoorkanten op de band mogelijk – onafhankelijk van de kleuren of hoogten van de producten. Dwars op de transportrichting geplaatste lichtvlekken detecteren ook producten met onderbrekingen.

APIC_PA_DRT200i_cheese_tray_wl

Herkenning van producten op transportbanden van secundaire verpakkingsmachines

Opgave:
Voor een soepele aansturing van de bufferzone moeten verpakkingen die zijn gemaakt van verschillende materialen en met talrijke oppervlakken betrouwbaar aan de voorkant worden herkend. Bij het wisselen van producten of verpakkingsfolies moeten geen instel- en afstelwerkzaamheden aan de sensor nodig zijn.
Oplossing:
De unieke technologie van de dynamische referentietaster DRT 25C gebruikt het bandoppervlak als referentie. Dit maakt de detectie onafhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen van de gebruikte materialen, zoals kleur, glans en transparantie. Bij een productwissel zijn hierdoor geen instelwerkzaamheden aan de sensor noodzakelijk.
 
APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_secondary

Herkenning van omverpakkingen

Opgave:
Als flessen en blikken met krimpfolie tot een omverpakking worden omwikkeld, dan moeten deze ook op meersporige transporttrajecten worden herkend. Verschillende verpakkingstypen met transparante folie of verschillende foliebedrukkingen moeten betrouwbaar worden herkend.
Oplossing:
De verpakkingssensor DRT25C.R gebruikt het oppervlak van de transportband als referentie. Hierdoor herkent hij het volledige spectrum omverpakkingstypen. Bij een productwissel zijn daarom geen aanpassingen bij de sensor noodzakelijk.
APIC_PA_DRT25C_detection_cans_container_wl

Technische eigenschappen

  • Referentietechnologie en drie LED-lichtvlekken voor betrouwbare objectherkenning bij de meest uiteenlopende vormen en oppervlakken
  • Verpakkingssensor, speciaal voor detectie van met folie omwikkelde fles- of blikverpakkingen
  • Groot werkbereik voor transportbandafstand van 50 tot 450 mm
  • Hoge schakelfrequentie van 750 Hz voor baansnelheden tot maximaal 2 m/s
  • Eenvoudig instelbaar door bedieningsknop (teach-knop)
  • IO-Link-interface voor gestandaardiseerde communicatie met de machinebesturing volgens het dual channel principe of in de SIO-modus
  • Compacte behuizing: slechts 15 mm x 42,7 mm x 30 mm voor universele toepassing
  • Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K, evenals ECOLAB-certificering

Series 33C en 35C - Roestvrijstalen sensoren - Productinformatie (PDF, ~1 MB)
Serie 3C - fotocellen en sensoren met objectreflectie - productinformatie (PDF, ~2 MB)
Serie 10 - metende en schakelende afstandssensoren - productinformatie (PDF, ~2 MB)
Serie 18B - reflectorfotocellen voor transparante media - productinformatie (PDF, ~2 MB)
GSX 14E - combi-vorksensor - flyer (PDF, ~1 MB)
Serie 25 - fotocellen en sensoren met objectreflectie - productinformatie (PDF, ~3 MB)
DRT 25C - dynamische referentietaster - flyer (PDF, ~ 1 MB)
LS25B.2 - zender-ontvanger systeem - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Serie 46C - fotocellen en sensoren met objectreflectie - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Serie 49C - AC/DC sensor voor alle spanningen - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Global Beam - standaardsensoren - productinformatie (PDF, ~3 MB)
Inductieve sensoren - productinformatie (PDF, ~2 MB)
Capacitieve sensoren - productinformatie (PDF, ~1 MB)
KRT 18B - kleurmarkeringssensor - productinformatie (PDF, ~1 MB)
LPS/LES/LRS - lijnprofielsensoren - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Metende en schakelende lichtschermen - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Metende en schakelde ultrasoon sensoren - productinformatie (PDF, ~3 MB)
Serie 15, 25C en 46C - standaardsensoren - Quick Start Guide (PDF, ~2 MB)