RVS-sensoren
Tot 1 mm dikke V2A/V4A-behuizing uit één stuk. IP68/69K, drukbestendigheid en tot 3x de normale schakelafstand. Ook leverbaar met ECOLAB-certificering.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 25 producten gevonden
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50143803
- Serie: 232
- Bouwvorm: hoekig
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 7 mm
- Lengte: 32 mm
IS 218FM/4NC.5-5E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50138121
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 5 mm
- Lengte: 51 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128184
- Serie: 208
- Bouwvorm: cilindrisch, 8 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 2 mm
- Lengte: 45 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128183
- Serie: 208
- Bouwvorm: cilindrisch, 8 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 2 mm
- Lengte: 60 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128182
- Serie: 208
- Bouwvorm: cilindrisch, 8 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 2 mm
- Lengte: 45 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128181
- Serie: 208
- Bouwvorm: cilindrisch, 8 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 2 mm
- Lengte: 60 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128178
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 3 mm
- Lengte: 50 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128177
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 3 mm
- Lengte: 60 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128176
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 3 mm
- Lengte: 50 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128175
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 3 mm
- Lengte: 60 mm
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128173
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 3 mm
- Lengte: 60 mm
IS 218FM/2NO.5-5E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128172
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 5 mm
- Lengte: 51 mm
Artikelgegevens van: 15-04-2025