Advanced sensoren
De IS 200-serie is gebaseerd op uitstekende technologie en hoge kwaliteitsstandaarden. Daarmee zijn de sensoren uit deze serie een betrouwbare keus voor vrijwel alle toepassingsbereiken. Het portfolio omvat alle gangbare hoekige en cilindrische standaard- en miniatuuruitvoeringen en zowel korte als lange bouwvormen. Bij de bouwvormen van M12 tot M30 en 40x40 zijn bovendien sensoren met antivalente schakeluitgang (NO+NC) en een drievoudige schakelafstand verkrijgbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 224 producten gevonden
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151297
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151294
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151290
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151286
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 12 mm
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151280
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 10 mm
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151276
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 6 mm
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151050
- Serie: 244
- Bouwvorm: hoekig
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 40 mm
- Breedte: 40 mm
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151049
- Serie: 244
- Bouwvorm: hoekig
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 40 mm
- Breedte: 40 mm
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151048
- Serie: 244
- Bouwvorm: hoekig
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 22 mm
- Breedte: 40 mm
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151047
- Serie: 244
- Bouwvorm: hoekig
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 22 mm
- Breedte: 40 mm
ISS 208MM/4NO-2E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50146967
- Serie: 208
- Bouwvorm: cilindrisch, 8 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 2 mm
ISS 218MM/2NO-8E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50145949
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 8 mm
Artikelgegevens van: 10-04-2025