Inductieve sensoren

Inductieve sensoren zijn de industriestandaard voor contactloze detectie van metalen objecten.
Het Leuze-portfolio omvat een grote keuze aan standaardsensoren en speciale sensoren in de meest uiteenlopende bouwvormen, die zich al miljoenen keren in de praktijk hebben bewezen bij onze klanten.
Vooral onze extreem robuuste, volledig stalen sensoren, sensoren met een grotere schakelafstand, maar ook miniatuursensoren voor zeer krappe inbouwsituaties hebben zich al talrijke keren bewezen bij veeleisende applicaties.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

Inductieve sensoren met een indrukwekkende kosteneffectiviteit: de nieuwe IS D-serie voor industriële automatisering

De inductieve sensoren van de nieuwe IS D-serie bieden een universele en betrouwbare oplossing voor de contactloze detectie van metalen voorwerpen in verschillende industrieën. Het portfolio omvat de cilindrische uitvoeringen M8, M12, M18 en M30 in de ingebedde en niet-ingebedde installatievarianten. De sensoren zijn dankzij hun externe schroefdraad eenvoudig te installeren en zijn UL-gecertificeerd om te voldoen aan de eisen van internationale normen. De uitstekende prijs-prestatieverhouding maakt de IS D-serie tot een kosteneffectieve oplossing voor projecten met een groot aantal sensoren.

Ga direct naar de itemkeuze

Uw voordeel

  • Voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën
  • Uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Tot twee maal schakelafstand
  • Gangbare cilindrische ontwerpen met uitwendige schroefdraad
  • Robuuste buigbeveiliging (voor kabelvarianten) voor variabele toepassingen
  • UL-gecertificeerd

Toepassingen

Enpositionierung_700x500px_(1)

Detectie eindpositie laadbak

Vereiste:
Bij werkzaamheden met vorkheftrucks of voertuigen met beweegbare lasthouders moet bijvoorbeeld de eindpositie van de vork of telescoop worden gedetecteerd om een hefbeweging te stoppen en een rijbeweging mogelijk te maken.

Oplossing:
De inductieve sensoren van de IS D-serie detecteren op betrouwbare wijze de eindpositie van de metalen hefarm. Afhankelijk van de vereiste schakelafstand en de montage zijn er quasi-embedded en niet-embedded varianten beschikbaar – bv. de embedded IS D12MM/4NO-4E0 bereikt een schakelafstand van maximaal 4 mm.
Taenzerrolle_700x500px

Detectie rolpositie danser

Vereiste:
Bij zelfklevende etiketteermachines moet de bandspanning of een breuk van een draagband worden gedetecteerd met behulp van een voorgespannen vrije (dans)rol. De positie moet instelbaar zijn met behulp van verschillende labelmaterialen.

Oplossing:
Inductieve sensoren detecteren de metalen voet van de rol – bijvoorbeeld in het geval van een scheur in de draagband – en zenden vervolgens een overeenkomstig signaal uit, zodat het defect kan worden verholpen. Het compacte ontwerp van de IS D-serie met buigbeveiliging (bv. IS D08MM/4NO) is een zeer geschikte oplossing voor deze toepassing.
IS200_1400x400

Inductieve sensoren met groot werkbereik

Nieuwe inductieve sensoren voor schakelafstanden tot 40 millimeter

Inductieve sensoren worden in alle industrieën gebruikt voor de contactloze detectie van metalen. De positiedetectie van bewegende machinecomponenten is belangrijk voor de besturing van de mechanica. Inductieve sensoren zijn de eerste keuze, zelfs als gereedschappen, invoermaterialen of eindproducten van staal, aluminium, koperlegeringen of roestvrij staal gedetecteerd moeten worden.

Inductieve sensoren, ook nabijheidssensoren genoemd, staan bekend om het betrouwbaar detecteren van metalen voorwerpen over korte afstanden. Modellen met grotere schakelafstanden maken werkbereiken mogelijk die tot drie keer langer zijn dan die van standaard inductieve sensoren. De nieuwe sensoren zijn daarom ook geschikt voor toepassingen met kleine inbouwruimtes en/of grote afstanden of toleranties - bijvoorbeeld bij onnauwkeurige uitlijning, mechanische speling of trillingen. 

De nieuwe robuuste sensoren met de aanduiding IS 200MM.2 zijn gemaakt van vernikkeld messing en verkrijgbaar in cilindrische M12, M18 en M30 behuizingen. Ze kunnen zelfs onder hoge mechanische spanning worden gebruikt en bieden zeer nauwkeurige metingen en herhaalbaarheid tegen een goede prijs-prestatieverhouding. De nieuwe sensoren met schakelafstanden tot 40 millimeter kunnen verzonken of niet-verzonken worden geïnstalleerd, afhankelijk van de toepassing. De nieuwe sensoren breiden het bestaande inductieve productportfolio uit.

Ga direct naar de itemkeuze

Uw voordeel

  • Kosteneffectieve detectie van metalen voorwerpen
  • Grote schakelafstand maakt machineconcepten met grotere toleranties mogelijk
  • Installatie van de sensor op grotere afstand van het object vermindert botsingen
  • Lagere opslagkosten: Sensormodellen kunnen worden gebruikt voor verschillende bereiken
  • Robuust ontwerp: Gebruik in ruwe omgevingen met vuil of trillingen
  • Montagemogelijkheden voor verschillende toepassingen: quasi-ingebed en niet-ingebed
  • Temperatuurbereik 

Hoogtepunten

PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_2

Lange schakelafstand voor betrouwbare processen

Inductieve sensoren met een lange schakelafstand kunnen verder van het detectieobject worden gemonteerd. Dit vereenvoudigt de implementatie van de sensoren in toepassingen met bewegende of onnauwkeurig geplaatste metalen objecten en vermindert het risico op botsingen tijdens de werking.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Lagere opslagkosten door standaardisatie

De lange schakelafstand van de sensoren uit de nieuwe IS 200 serie betekent dat één sensormodel kan worden gebruikt voor verschillende werkbereiken. Het standaardiseren van ontwerpen kan de voorraadkosten verlagen.

Toepassingen

IS_230mm_S12_Kran

Frontale detectie in de portaalkraan

Vereiste:
Goederen worden opgeslagen of tijdelijk opgeslagen met behulp van een industrieel kraansysteem. Een sensor moet de eindpositie van de kraan of trolley bepalen om een exacte positionering mogelijk te maken.
Oplossing:
De inductieve sensoren van de IS 200-serie detecteren betrouwbaar de eindpositie van de kraan. De cilindrische sensor IS 230MM.2/4NO-22E-S12 kan quasi-inbouw worden gemonteerd en bereikt werkbereiken tot 22 millimeter.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Skid transportsysteem positiebesturing

Vereiste:
In de auto-industrie moet de positie van het transportsysteem nauwkeurig worden bepaald, zodat de volgende werkstappen kunnen worden gecoördineerd en gesynchroniseerd.
Oplossing:
Inductieve sensoren in een cilindrisch ontwerp zijn geschikt voor deze taak. De robuuste ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 sensoren onderscheiden zich door hun lange schakelafstanden tot 20 millimeter.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Objectdetectie van productdragers

Vereiste:
In verpakkingsprocessen vindt het stapelen en aanvoeren van primaire verpakkingen vaak plaats in tijdschriften. De positie van deze magazijnen of toevoervingers moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen. De detectie moet betrouwbaar zijn, zelfs als de productdragers onnauwkeurig zijn uitgelijnd.
Oplossing:
Inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. De sensoren van de serie 212 (bv. ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) sensoren zijn door hun kleine ontwerp bijzonder geschikt voor deze toepassing.

Technische kenmerken

Parameter
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Bedrijfsreikwijdte0-6 mm (quasi-ingebed)
0-10 mm (niet-ingebed)
0-12 mm (quasi-ingebed)
0-20 mm (niet-ingebed)
22 mm (quasi-ingebed)
40 mm (niet-ingebed)
Aanspreektijd≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
Herhaalbaarheid≤ 10%≤ 10%≤ 10%
Hysterese1 - 20%1 - 20%1 - 20%
Schakelfrequentie≤1300 Hz (quasi-ingebed)
≤2000 Hz (ingebed)
≤600 Hz (quasi-ingebed)
≤700 Hz (niet-ingebed)
≤100 Hz (quasi-ingebed)
≤100 Hz (niet-ingebed)
Type aansluitingM12 4-pinsM12 4-pinsM12 4-pins
Afmetingen behuizingM12 x 51 mm
(quasi-ingebed)
M12 x 54 mm (niet-ingebed)
M18 x 55 mm
(quasi-ingebed)
M18 x 64 mm (niet-ingebed)
M30 x 75 mm
(quasi-ingebed)
M30 x 87 mm (niet-ingebed)
Temperatuurbereik-25°C ... +70°C-25°C ... +70°C-25°C ... +70°C
BeschermingsklasseIP 67IP 67IP 67