Versterkers voor lichtgeleiders
De lichtgeleiders worden ingestoken in de versterker. Afhankelijk van het model verschillen de reikwijdten van de vezels en de beschikbare functies. Naast de basisuitvoering met een potentiometer met 20-slagen voor de gevoeligheidsinstelling met een hoge resolutie zijn ook 2 schakelaars voor licht-/donkeromschakeling, evenals uitvoeringen met comfortabele, krachtige versterker en omvangrijke instelmogelijkheden voor reikwijdten, gevoeligheden en tijdfuncties beschikbaar. Op twee goed afleesbare displays worden de signaalwaarde en de schakeldrempel tegelijk weergegeven. Drie verschillende teach-modi vereenvoudigen de parametrering. Ook verkrijgbaar als IO-Link-variant.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 52 producten gevonden
LV462C/42-150-M8
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50151465
- Serie: 462C
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
LV462C/24-150-M8
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50151464
- Serie: 462C
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV462C/24
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50151463
- Serie: 462C
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50147631
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, infrarood
- Interface: IO-Link
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/2T
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50144547
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, infrarood
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134009
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, Rood
- Interface: IO-Link
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134008
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, Rood
- Interface: IO-Link
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134007
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, Rood
- Interface: IO-Link
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134005
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, infrarood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134004
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, infrarood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134002
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, infrarood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Vezelkabel versterker
Artikelnummer:
50134001
- Serie: 463
- Lichtbron: LED, infrarood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
Artikelgegevens van: 10-04-2025