Toegangsbeveiliging met dynamische aanpassing van het formaat
Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.
Een uitdaging bij de toegangsbewaking langs transportbanen is de omgang met de verschillende formaten en posities van de getransporteerde goederen. Als het formaat van de goederen continu gelijk blijft, zijn sluitende veiligheidsconcepten goed mogelijk, bijvoorbeeld op basis van muting-functies. Maar er ontstaan al snel tekortkomingen in het veiligheidsproces als de breedte van de goederen varieert of als de positionering van de goederen op de pallet of van de pallet op de transportband niet steeds gelijk blijft. Dit geldt vooral bij de beveiliging van grote openingen voor het gebied zijdelings naast de getransporteerde goederen.
De Leuze Safety Solution met dynamische formaataanpassing biedt met zijn superieure veiligheidsconcept de juiste oplossing voor deze toepassingen.
Vereiste:
pallets worden automatisch aan- of afgevoerd door een transportband. De toegangsbeveiliging moet het transport van goederen met wisselende breedte en verschillende positie op de pallet toestaan. Ook de positie van de pallet op de transporteur kan verschillen. Tegelijkertijd moet zijdelings meelopen door personen worden voorkomen.
Oplossingen:
twee verticaal uitgelijnde veiligheidslaserscanners beveiligen de toegang. Metende afstandssensoren (oplossing 1, linker afbeelding) of de parallelle meetfunctie van de scanners (oplossing 2, rechter afbeelding) registreren de breedte en de positie van de goederen en versturen deze informatie naar het Leuze-veiligheidssysteem. Dit past de veiligheidszone hierop aan, zodat de goederen kunnen passeren.
Werkingsprincipe:
twee veiligheidslaserscanners creëren een verticale veiligheidszone. De aan beide kanten naast het transporttraject geïnstalleerde optische afstandssensoren (oplossing 1, linker afbeelding) of de meetfunctie van de laserscanners (oplossing 2, rechter afbeelding) herkennen de breedte van de goederen en de positie ervan op het transporttraject. Op basis van deze informatie geeft het veiligheidssysteem in de veiligheidszone een passend gebied vrij, waar de goederen zonder onderbreking doorheen kunnen worden getransporteerd. Aan de zijkant naast de goederen blijft de toegang continu bewaakt. Zodra de goederen het geopende gebied in de veiligheidszone gepasseerd zijn, wordt de veiligheidszone weer gereset naar de oorspronkelijke, gesloten toestand.
Uw voordeel
- Continue bewaking van het gehele toegangsgebied biedt volledige veiligheid tijdens de transportcycli
- Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Optimale manipulatiebeveiliging
- Eenvoudig mogelijk als uitbreiding
- Oplossing 1: geringere veiligheidsafstand tot het gevaar noodzakelijk in vergelijking met oplossing 2
- Oplossing 2: geen aanvullende metende afstandssensoren nodig

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Veiligheidssensor: Veiligheidslaserscanner RSL 400 | |
Metende sensoren: Optische afstandssensoren ODS (oplossing 1), Meetdata-uitgifte van de veiligheidslaserscanners RSL 400 (oplossing 2) |
|
Systeembesturing: Siemens SIMATIC S7 |
|
Leuze veiligheidsprogramma | |
PL d volgens EN ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061 |
|
2-kanaals veiligheidsuitgang |