Beveiliging van invoerpunten bij drukwerk- en papierverwerkende machines
Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.
Printapparatuur, bijvoorbeeld voor de offsetdruk, bestaat vaak uit aparte drukwerken voor verschillende kleuren. Om de drukplaten of -doeken handmatig te plaatsen, worden de in serie opgestelde drukwerken uit elkaar gereden. Het handmatige proces voor het voorbereiden en configureren vindt direct bij het invoerpunt van de walsen plaats en vraagt om maximale concentratie van de operators. En hoewel de machines hierbij in stapbedrijf werken, gebeuren er steeds weer ongevallen doordat vingers en handen bekneld raken.
Onze veiligheidsoplossing voor de aanvullende beveiliging van de invoerpunten bij drukmachines is speciaal gericht op dit soort toepassingsscenario's. De installatie is weinig werk en hierna herkent de oplossing vingers en handen van operators bij de invoerpunten. Dit vermindert het inherente risico van het proces en levert een significante bijdrage aan de veiligheid van de operators.

Opgave:
tijdens het configureren van de machine moeten de drukplaten en -doeken handmatig worden geplaatst. De operator stuurt de walsen hierbij aan in stapbedrijf, bijvoorbeeld met een voetpedaal. Als aanvulling op de gekozen bedrijfsmodus moeten de invoerpunten worden beveiligd tegen het binnendringen van vingers en handen.
Oplossing:
direct vóór de invoerpunten (gevaarlijk punt) is een zender-ontvanger-systeem geïnstalleerd dat is aangesloten op een veiligheidssysteem. Als de fotocel een nadering van vingers of handen bij het gevaarlijke punt detecteert, wordt de gevaarlijke beweging betrouwbaar onderbroken door het veiligheidssysteem. Het oorspronkelijke werkproces blijft hierbij behouden.
Werkingsprincipe:
de veiligheidsfunctie is actief tijdens het stapbedrijf. De horizontale lichtstraal van de fotocel is zo voor het gevaarlijke punt van de walsen geïnstalleerd dat het mogelijk is om de machine uit te rusten en in te stellen. Als vingers of handen echter te dicht bij het gevaarlijke punt komen, wordt de lichtstraal onderbroken. Direct na de onderbreking van de lichtstraal zet het veiligheidssysteem de gevaarlijke beweging stop. Zodra de lichtstraal weer vrij is, kan de beweging in stapbedrijf weer verder lopen.
Uw voordeel
- Bespaar tijd en geld met onze voorontwikkelde oplossingen voor veiligheid,
die zijn geoptimaliseerd voor specifieke processen - Een betrouwbare bewaking van het intrekgebied van drukmachines
voorkomt gevaren bij het plaatsen van materiaal - Naadloze veiligheid tijdens het plaatsen van materiaal
- Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Eenvoudig mogelijk als uitbreiding

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Sensor: zender-ontvanger-systeem van serie 3C | |
Analyse-eenheid Veiligheidsrelais MSI-TR1B | |
PL c volgens ISO 13849-1, SILCL 1 volgens IEC 62061 | |
2-kanaals veiligheidsuitgang |