L300

Uw voordeel
- Optimale manipulatiebeveiliging: door het RFID-gecodeerde bedieningselement. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn zo niet meer vereist
- Stevig vergrendelde deuren: Met maximaal 9.750 N houdkracht blijven deuren ook bij de hoogste belastingen stevig vergrendeld
- Eenvoudige integratie in een veiligheidscircuit: Alle apparaten kunnen door hun OSSD-veiligheidsuitgangen eenvoudig worden geïntegreerd in een veiligheidscircuit
- Eenvoudige opbouw: Geïntegreerde bedienings- en noodstop-knoppen, geschikte deurgrepen en de lock-out-/tag-out-beveiliging, maken het eenvoudig opbouwen van complete veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren mogelijk
Hoogtepunten

De optionele bedieningsknoppen van de veiligheidsvergrendeling L300 vereenvoudigen de opbouw van veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren. Met de geïntegreerde knoppen voor aanvraag, reset en noodstop, biedt het compacte apparaat een complete oplossing voor de beveiligingsinstallatie bij een toegangsdeur. Dit vereenvoudigt de bekabeling en spaart ruimte.

Het scharnier bij het bedieningselement en de grote, afgeschuinde opening bij het apparaat zorgen voor gering botsgevaar tussen sensor en bedieningselement en vermijden beschadigingen, zelfs bij onnauwkeurig sluitende deuren. Door de open doorvoer worden eventuele vuilafzettingen eenvoudig aan de achterzijde uitgeschoven. Zo garandeert het speciale design de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

De optimale vluchtontgrendelingsknop (paniekknop) maakt een directe ontgrendeling van het bedieningselement en het openen van de deuren binnenin de veiligheidszone mogelijk. De ergonomisch geoptimaliseerde knop maakt het voor de bediener ook mogelijk de gevarenzone te verlaten bij onbedoelde insluiting. De inrichting werkt ook bij een ontbrekende elektrische voeding.

De instelbare deurgreep met aanslag links of rechts AC-L300-SH, zorgt voor een snelle en eenvoudige montage van de veiligheidsvergrendeling L300 bij draaideuren en schuifdeuren. De uiterst stevige en stabiele metaalconstructie ondersteunt de voordelen bij deurcentrering door het scharnier bij het bedieningselement. Een alternatief met een geoptimaliseerd design biedt de deurgreep AC-L300-SH2 (zie afbeelding onder op pagina 17).
De optionele lock-out-/tag-out-inrichting verhindert het opsluiten van werknemers binnen de gevarenzone, door het gebruik van individuele hangsloten. Hiervoor wordt de vergrendeling omlaag geschoven en in het slot gehaakt. Zo wordt de opening mechanisch afgesloten en daarnaast de RFID-herkenning van het bedieningselement afgeschermd.
Technische eigenschappen
L300 | |
Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
RFID-gecodeerd bedieningselement voor de hoogste manipulatiebeveiliging | |
OSSD -veiligheidsschakeluitgangen | |
Performance Level PL e/SIL 3 met één apparaat | |
Houdkracht 9.750 N, ook voor toepassing onder de hoogste belastingen | |
Robuuste metalen behuizing met beschermingsgraden IP 67 / IP 69K voor toepassing onder ruwe omgevingscondities | |
Vluchtontgrendelingsfunctie ergonomisch geoptimaliseerd door geïntegreerde paniekknop | |
In ontgrendelde toestand houdt de geringe houdkracht van 30 N de veiligheidsinrichting in positie, zodat deze niet uit zichzelf opent | |
6 LED's voor een snelle diagnose op het apparaat | |
Variabele inbouw door flexibele uitlijning van apparaatkop en vluchtontgrendelingsknop in stappen van 90° | |
Geïntegreerde bedienings- en noodstop-knoppen voor het eenvoudig realiseren van complete veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren | |
Toebehoren: lock-out-/tag-out-inrichting, deurgreep |