L200

Uw voordeel
- Heavy-duty toegangsbeveiliging: Voor toepassing bij grote machines en installaties onder zware omgevingscondities
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende inbouwsituaties: Door standaarduitvoering, 6 verschillende bedieningselementen en kabelinvoer in 3 richtingen
- Optionele noodontgrendelingsfunctie (ergonomisch geoptimaliseerde paniekknop): Voor het handmatig openen van de beveiligingsinrichtingen bij een noodgeval
- Vermijden van ongewenste machinestilstand: Door royale speling van het bedieningselement in de bedieningskop
- Alle apparaten kunnen eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit: Door hun gedwongen openende contacten
Technische eigenschappen
L200 | |
Bouwvorm 2 vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
Mechanische tong, met lage codering, 6 verschillende bedieningselementen | |
Gedwongen openende contacten voor opname in het veiligheidscircuit | |
Varianten met elektromagnetisch of veerkrachtbediend vergrendelingstype | |
Voor veiligheidstoepassingen tot performance level PL e, SIL 3 | |
Houdkracht 2.800 N | |
Metalen behuizing met beschermingsgraad IP 67 | |
In ontgrendelde toestand houdt de geringe houdkracht van 30 N de veiligheidsinrichting in positie, zodat deze niet uit zichzelf opent | |
Kabelinvoeren in 3 richtingen voor maximale flexibiliteit, bijv. in krappe ruimten en bij serieschakeling | |
Vluchtontgrendeling door ergonomisch geoptimaliseerde paniekknop | |
LED-display voor lokale diagnose |