Positieschakelaar

De veiligheidspositieschakelaars S300 bewaken het bereiken van eindposities. Ze worden toegepast voor positiebewaking van machines of als alternatief voor scharnierschakelaars. De positieschakelaars hebben een metalen behuizing volgens beschermingsgraad IP67 en zijn verkrijgbaar met verschillende contactsets. Varianten met stoters en verschillende bedieningselementen, maken een optimale aanpassing aan de inbouwsituatie mogelijk.
Header_Safety_switches_S300_V2

Uw voordeel

  • Monteerbaar in verschillende inbouwsituaties: met maximaal 4 bedieningselement-naderingsrichtingen en 3 kabelinvoermogelijkheden, kunnen de apparaten eenvoudig in de meest uiteenlopende inbouwsituaties worden gemonteerd
  • Eenvoudige opname in veiligheidscircuit: alle apparaten kunnen door hun gedwongen openende contacten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
  • Optimale aanpassing: door instelbare bedieningselement-hoeken in een raster van 10 graden
  • Eenvoudige instelling van het schakelpunt: met standaard schroevendraaier



Hoogtepunten

Betätiger_700x500px

Verschillende bedieningselementen maken een eenvoudige aanpassing aan de betreffende inbouwsituatie mogelijk. Daarnaast zijn de naderingsrichting en de hoek van het bedieningselement bij de schakelaar instelbaar.

Technische eigenschappen

 
  S300
Bouwvorm 1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119
Technopolymeer en metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67
Bediening door ongecodeerde nok volgens EN ISO 141169
Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit
Universele toepassing door individueel instelbare bedieningselement-naderingsrichtingen en bedieningselement-hoeken binnen een 10°-raster
Schakelrichting selecteerbaar
Varianten met stoter- en verschillende rol-bedieningselementen
Extreem lange levensduur en robuust

Safety at Leuze - productoverzicht arbeidsveiligheid (PDF, ~6 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -benaderingsschakelaars en -bedieningstoestellen - productoverzicht (PDF, ~3 MB)