Veiligheidsrelais

Met de MSI veiligheidsrelais kunnen individuele veiligheidssensoren snel en eenvoudig worden geïntegreerd in het veiligheidscircuit van machines en installaties. De MSI-contactuitbreidingen worden zowel als uitgangsuitbreiding voor OSSD's, als voor contactvermeerdering voor analyse-eenheden en veiligheidsbesturingen toegepast.
Banner mit Sicherheitsrelais für die Arbeitssicherheit

Veiligheidsrelais

Met de MSI veiligheidsrelais kunnen individuele veiligheidssensoren snel en eenvoudig worden geïntegreerd in het veiligheidscircuit van machines en installaties. De MSI-contactuitbreidingen worden zowel als uitgangsuitbreiding voor OSSD's, als voor contactvermeerdering voor analyse-eenheden en veiligheidsbesturingen toegepast.



Uw voordeel

  • Compact en veilig
    Voor een snelle integratie van individuele veiligheidssensoren in het veiligheidscircuit van installaties en machines, zijn de veiligheidsrelais de juiste oplossing.

  • Talrijke toepassingsmogelijkheden
    De toepassingsmogelijkheden reiken van de bewaking van eenvoudige componenten, zoals nood-uit, tot integratie van opto-elektronische sensoren.

  • Flexibel bij de installatie en bij het vervangen
    Door de insteekbare schroef- of veerklemmen kunnen de veiligheidsrelais flexibel worden geïnstalleerd en snel worden vervangen.



Knowhow

Toepassingsgebieden

Analyse-eenheden

Analyse van individuele veiligheidssensoren: het Safety-portfolio biedt analyse-eenheden die zijn toegesneden op diverse sensortypen en -technologieën en universeel toepasbare analyse-eenheden. Relaisvarianten met tijdvertragingen van 3 tot 30 seconden worden gebruikt in toepassingen met stopcategorie 1.

 

Contactuitbreidingen

De contactuitbreidingsrelais zijn geschikt als eenvoudige uitgangsuitbreidingen voor OSSD's en ook voor contactvermenigvuldiging voor analyse-eenheden of veiligheidsbesturingen.

Het veiligheidsrelais als onderdeel van de veiligheidsfunctie

De veiligheidsfunctie zorgt altijd voor het veilig uitschakelen van de aandrijving, zowel bij activering van de sensor als bij het herkennen van een fout. Hierbij vormt het veiligheidsgerelateerde onderdeel van een besturing volgens ISO 13849-1 (SRP/CS – Safety Related Part of Control System), de noodzakelijke centrale component voor de uitvoering van de veiligheidsfunctie. Het analyseert de van de sensor ontvangen signalen, herkent dwarssluitingen aan de zijde van de sensor en fouten in het schakelrelais. Bovendien zorgt het voor een veilige uitschakeling van de aandrijving. Een veiligheidssensor alleen kan deze taak niet uitvoeren – veiligheidssensoren zijn altijd één onderdeel van een veiligheidsfunctie. In het meest eenvoudige geval worden de noodzakelijke taken uitgevoerd door een veiligheidsrelais. De veiligheidsfunctie wordt doorgaans door een persoon geactiveerd. Hierbij herkent de techniek van het veiligheidsrelais de signalen van de sensor en zorgt deze voor het onderbreken van de voedingsspanning naar de schakelrelais via de uitschakelpaden. Deze zorgen vervolgens voor de onderbreking van de energietoevoer naar de aandrijving.

Grafik Sicherheitsrelais EN

Bewakingsfuncties van een veiligheidsrelais

Analyse van de sensoruitgangen

Bij sensoren met elektromechanische contacten is een dwarssluitingsherkenning door het veiligheidsrelais noodzakelijk.

 

 

 

EDM-bewaking van externe apparaten

De EDM-functie bewaakt de correcte werking van het schakelrelais. Hierdoor kan een verkleving van de schakelcontacten worden herkend, voordat een gevaarlijke situatie ontstaat. Zonder het gebruik van de EDM-functie is maximaal Performance Level c bereikbaar.

Sicherheitsrelais mit Anschluss für Betriebsspannung

Ontwerp van de veiligheidsfunctie met een veiligheidsrelais

Verhinderen van een automatische herstart

Als zich achter een toegangsbeveiliging iemand ongezien binnen de gevarenzone kan bevinden, dan mag een automatische herstart niet plaatsvinden. In dit geval zorgt het veiligheidsrelais voor de bewaking van een handmatig reset-commando.

 

Toepassing van de uitschakelpaden

Veiligheidsrelais bieden meerdere uitschakelpaden, waarvan de toepassing een directe invloed heeft op het bereikbare Performance Level (PL). Bij 1-kanaals toepassing is maximaal PL c bereikbaar, bij 2-kanaals toepassing PL e.

Veiligheidsbesturingen of veiligheidsrelais?

Auswahlhilfe sicherheitsrelais EN

Bij de keuze van de meest geschikte analyse-eenheid moet rekening worden gehouden met verschillende eisen. Klassieke veiligheidsrelais bieden bij een klein aantal sensoren de meest eenvoudige en voordelige oplossing. Bij een toenemend aantal veiligheidssensoren en bij complexere veiligheidsfuncties, worden de sterke punten van de veiligheidsbesturingen duidelijk: ze bieden ruimte- en kostenvoordelen en kunnen door hun configureerbare veiligheidsfuncties flexibel worden aangepast aan verschillende eisen.

 

Naar de veiligheidsbesturingen

 

Naar de keuze van het juiste veiligheidsrelais

Applicatie

Anschließen von Sicherheitssensoren an Sicherheitsrelais

Analyse van individuele veiligheidssensoren

Opgave:
Voor een correcte uitvoering van de veiligheidsfunctie moeten veiligheidssensoren volgens de eisen van EN ISO 13849-1 via veilige besturingscomponenten worden geïntegreerd in het machinecircuit.

Oplossing:
Door de betrouwbare MSI-veiligheidsrelais-functies, kunnen individuele veiligheidssensoren snel en eenvoudig worden aangesloten op het veiligheidscircuit van machines en installaties. Afhankelijk van het model zijn de relais toegesneden op bepaalde toepassingen of universeel toepasbaar. 

Ein Sicherheitsrelais überwacht gleichzeitig zwei Sicherheitssensoren

Analyse van twee veiligheidssensoren met een veiligheidsrelais

Opgave:

Als twee veiligheidssensoren op een gemeenschappelijk uitschakelpad werken, dan moeten ze via een voordelig en ruimtebesparend veiligheidsrelais worden opgenomen in het machinecircuit.

Oplossing:

Het veiligheidsrelais MSI-SR5B kan twee veiligheidssensoren tegelijkertijd bewaken. Het gemeenschappelijke, tweekanaals uitschakelpad zorgt voor het veilig stilzetten van een gevaarlijke beweging tot PL e volgens ISO 13849-1.

Kompakte Sicherheits Lichtschranken sind an externe Auswerteeinheit mit Testung angeschlossen

Analyse van enkelstraals veiligheidsfotocellen door periodiek testen

Opgave:

Compacte enkelstraals veiligheidsfotocellen van het type 2 en type 4 volgens IEC 61496-1/2 hebben doorgaans geen interne testfunctie. Om te kunnen voldoen aan de eisen voor een aanrakingsloos werkende beveiligingsinrichting, moet een cyclische test door een externe analyse-eenheid plaatsvinden. 

Oplossing:

De analyse-eenheden MSI-TRM zijn in combinatie met de type 4 enkelstraals veiligheidsfotocellen SLS 46C al gecertificeerd als AOPD en bereiken PL e volgens ISO 13849-1 en SILCL3 volgens IEC 62061. De analyse-eenheden MSI-TR1/TR2 zijn geoptimaliseerd voor de analyse van type 2 enkelstraals veiligheidsfotocellen. Hiermee zijn PL c en SILCL1 bereikbaar.

Safety - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
MSI - veiligheidsbesturingen en veiligheidsrelais - productinformatie (PDF, ~4 MB)
MSI - veiligheidsrelais - selector (PDF, ~2 MB)