Toegangsbeveiliging met mutingfunctie
Snel en eenvoudig te integreren
Bij transporttrajecten besturen en bewaken muting-functies de overbruggingsfunctie voor het materiaaltransport. Hierbij gebruiken ze de signalen van muting-sensoren om onderscheid te maken tussen transportgoed en personen. Afhankelijk van het doel zijn muting-functies verkrijgbaar in verschillende veiligheidssensoren en besturingscomponenten.
Uw voordeel
- Toegangsbeveiligingen met muting-functie zijn via OSSD-uitgangen eenvoudig te integreren in het veiligheidscircuit van de installatiebesturing
- De muting-functies zijn geïntegreerd in de apparaten en kunnen eenvoudig worden geconfigureerd als dat nodig is. De veiligheidsfuncties hoeven niet te worden geprogrammeerd.
- 2- en 4-sensor-muting en muting-functies in veiligheidssensoren en besturingseenheden bieden oplossingen voor alle muting-toepassingen.
Typische toepassingsgebieden voor muting-oplossingen

2-sensor-muting, tijd gestuurd
De universele oplossing voor binnengaan en verlaten. De muting-sensoren zijn kruislings uitgelijnd.

2-sensor-muting, volgorde gestuurd
Alleen voor uitvoerzones. Voor hogere eisen, bijv. door de vorm en plaatsing van de lading. De muting-sensoren zijn parallel uitgelijnd.

4-sensor-muting, tijd gestuurd
Voor binnengaan en verlaten. Voor hogere eisen, bijv. door de vorm of plaatsing van de lading. De muting-sensoren zijn parallel uitgelijnd.
Technische eigenschappen
MLD 300, MLD 500 | MLC500 | MSI-MD-FB | MSI 400 | ||
Eigenschappen | Apparaattype | Meerstraalsveiligheidsfotocellen | Veiligheidslichtschermen | Muting-interface | Configureerbare veiligheidsbesturing |
Modelvarianten met muting-functies | MLD 33x / 53x | MLC 530 | Alle | Alle | |
Muting-functie geïntegreerd in de veiligheidssensor | X | X | |||
Muting-functie geïntegreerd in de besturingseenheid | X | X | |||
Muting-functies | 2-sensor-muting, tijd gestuurd | MLD 330 / 530 | X | X | X |
2-sensor-muting, volgorde gestuurd | MLD 330 / 335 / 530 / 535 | X | X | ||
4-sensor-muting, tijd gestuurd | MLD 335 / 535 | X | |||
4-sensor-muting, volgorde gestuurd | X | X | |||
Ingangssignaal 'muting vrijgeven' | X | X | X | ||
Gedeeltelijke muting | X | ||||
|