Betrouwbaar barcode-positioneersysteem

Met de FBPS 600i, 's werelds eerste barcode-positioneersysteem voor veiligheid, is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer, en is geschikt voor toepassingen tot Performance Level e. Zo kunnen veiligheidsfuncties zeer eenvoudig worden geïmplementeerd en worden ruimtebehoefte en installatiewerk gereduceerd.
FBPS_1400x400

Betrouwbaar barcode-positioneersysteem FBPS 600i

Voor betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e

Met de FBPS 600i, 's werelds eerste barcode-positioneersysteem voor veiligheid, is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer, en is geschikt voor toepassingen tot Performance Level e. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.



Uw voordeel

  • Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e
  • Bijzonder eenvoudige implementatie van de veiligheidsfuncties
  • Geringe ruimtebehoefte en minder inspanning bij installatie
  • Korte foutreactietijd van 10 ms voor gebruik bij snelle magazijnkranen
  • Extreem stevige, mechanisch belastbare en UV-bestendige barcodeband
  • Groot werkgebied van 50 tot 170 mm en doordacht bevestigingsconcept garanderen eenvoudige montage en integratie

Hoogtepunten

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e

Met de FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer. De apparaten voldoen bovendien al aan de vereisten voor PL e/SIL 3. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Geschikt voor snelle bewegingen

De FBPS 600i zijn met name geschikt voor positieherkenning bij snelle bewegingen, zoals bij magazijnkranen. Hiervoor beschikken de FBPS 600i namelijk over een extreem korte foutreactietijd van slechts 10 ms. Dit maakt optimale snelheid en handelingen mogelijk.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Betrouwbaar bedrijf

De FBPS 600i werkt bijzonder betrouwbaar. Bij ieder scanproces worden meerdere codes gelezen. Op basis daarvan berekent de software extreem nauwkeurige positiewaarden. Door het schuine verloop van de scanstraal en de beweging van het apparaat wordt iedere code op verschillende punten afgetast. Dit voorkomt leesfouten door vuilplekken of beschadigingen.

Ook de barcodeband is geoptimaliseerd voor industriële toepassingen. De zelfklevende kunststofband is UV-bestendig, extreem bestendig en mechanisch belastbaar. De opgedrukte positiewaarden zijn bovendien gemakkelijk leesbaar en zorgen voor een eenvoudigere hantering.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Altijd snel en passend gemonteerd

Het doordachte bevestigingsconcept met een voorziening voor snelle uitwisseling maakt een eenvoudige montage van de FBPS 600i mogelijk. Eén toegankelijke schroef aan de klemhouder zorgt voor een stevige bevestiging van de apparaten. Dit bespaart tijd bij de montage en, indien nodig, is ook een snelle vervanging van apparaten geen probleem. Daarnaast beschikken de FBPS 600i over een groot werkgebied van 50 tot 170 mm, zodat het eenvoudig is om ze te integreren in de installatie.

Applicatie

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Betrouwbare positieherkenning bij magazijnkranen

Opgave:
Met een risicobeoordeling zijn de bestaande gevaren van de installatie en de benodigde Performance Level PLr bepaald. Relevante normen, zoals de EN 528 (magazijnkranen – veiligheidsvereisten), helpen hierbij. Voor de benodigde betrouwbare positie- en snelheidsbewaking, bijvoorbeeld tijdens onderhoud of voor bemande kooien, is een betrouwbare positieherkenning nodig.

Oplossing:
Het betrouwbare barcode-positioneersysteem FBPS 600i levert veilige positieherkenning met slechts één apparaat. Het systeem voldoet aan de vereisten voor PL e/SIL 3 en maakt het zo bijzonder eenvoudig om de veiligheidsfuncties te implementeren.  

Technische eigenschappen

FBPS 600i
  Veiligheid Veiligheid PL e, SIL 3, categorie 4
(EN ISO 13849-1 en IEC 61508)
Foutreactietijd 10 ms … 400 ms (instelbaar)
Aansluiting  2x SSI-interface 2x M12-connector
Spanningsvoorziening: M12-connector
Configuratie en diagnose: mini-USB
Reproduceerbaarheid +/- 0,15 mm (1 Sigma)
Leesafstand 50 ... 170 mm
Beschermingsgraad IP 65
Temperatuurbereik -5 ... +60°C
met verwarming: -35..+60 °C
Afmetingen, b x h x d Aansluitingen aan de zijkant: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Aansluitingen aan de onderkant: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (optioneel) Weergave van positie- en statusinformatie
Statussignaal leeskwaliteit Voor vroege herkenning van vervuiling
Barcodeband
  Eigenschap  Kenmerken: bijzonder stevig kunststofband, UV-bestendig, zelfklevend met acryllijm,
positiewaarden opgedrukt in leesbare tekst
Standaard barcodebanden Hoogte: 25 mm, 47 mm
Lengte: tot 200 m
Configureerbare barcodebanden Hoogte: 20 mm tot 140 mm
Selecteerbare begin- en eindwaarden in
een bereik van 0 tot 10.000 m
Barcode-rastermaat 30 mm

 

Direct naar artikelkeuze FBPS 600i

Downloads

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Zonebeveiliging haakse transferkarren
Safety - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Toegangsbeveiliging bij palletmagazijnen – met automatische herstart
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)
Toegangsbewaking bij materiaal-overdrachtsstations
Toegangsbewaking bij transportsystemen met meerdere sporen
Certificat Qualiopi
RSL 400 - veiligheidslaserscanner - productinformatie (PDF, ~3 MB)
Toegangsbeveiliging met dynamische aanpassing van het formaat
Optische veiligheidssensoren voor gevarenzones en toegangsbeveiliging - productoverzicht (pdf, ~ 3 MB)
ELC 100 - veiligheidslichtschermen - flyer (pdf, ~1 MB)
Beveiliging van overdrachtsstations robots/onbemande transportsystemen
MLC 530 SPG - veiligheidslichtschermen - flyer (pdf, ~1 MB)
Zonebeveiliging van lineaire transferkarren
Toegangsbeveiligingen met meerdere stations in de vorkheftrucklogistiek
Beveiliging van invoerpunten bij drukwerk- en papierverwerkende machines
LBK - veiligheids-radarsysteem Safety Solutions - flyer (PDF, ~1 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -benaderingsschakelaars en -bedieningstoestellen - productoverzicht (PDF, ~3 MB)
MSI - veiligheidsbesturingen en veiligheidsrelais - productinformatie (PDF, ~4 MB)
MSI - veiligheidsrelais - selector (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Veiligheidsbesturingen - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Machineveiligheidsdiensten - dienstverlening en ondersteuning rondom machineveiligheid (PDF, ~3 MB)