Optische datatransmissie
Overzicht

Optische datatransmissie
Gegevens binnen een netwerk worden op verschillende manieren overgedragen. Optische datatransmissiefotocellen gebruiken het medium "Lucht" voor de onzichtbare, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot een afstand van 500 m. Deze technologie is toonaangevend bij de installatiebouw en combineert efficiëntie met economisch rendement.
DDLS 500
Datafotocel met geĂŻntegreerde webserver voor diagnose op afstand
Altijd als het gaat om het zonder kabels en storende invloeden betrouwbaar overdragen van data, zijn optische datafotocellen de juiste keuze. Ze maken contactloze communicatie mogelijk, overal waar mechanische systemen, evenals WLAN-systemen tegen hun grenzen aanlopen.Â
De optische datatransmissiefotocel DDLS 500 maakt transparante, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot 200 m met 100 Mbit/s in realtime mogelijk. Een niet zichtbare, infrarood laser communiceert hierbij in twee richtingen tussen de apparaten. Extra functies vereenvoudigen de handling van de apparaten. Met de laseruitlijnhulp en de geĂŻntegreerde waterpas wordt het uitlijnen ook over lange trajecten zeer eenvoudig. Wereldwijd uniek is de geĂŻntegreerde webserver in de DDLS 500 die het uitvoeren van diagnose op afstand mogelijk maakt. Â Bovendien is de DDLS 500 herkenbaar als PROFINET-deelnemer.
Uw voordeel
- Transparante realtime-dataoverdracht: Met 100 Mbit/s kunnen alle gangbare Ethernet-protocollen met minimale tijdsvertraging worden overgedragen.
- Integrated connectivity: Wereldwijd toegang tot alle diagnosegegevens via een geĂŻntegreerde webserver. Transmissie van diagnosegegevens naar de besturing (PROFINET).
- Functies zelf combineren: De modulaire opbouw maakt het mogelijk het basismodel naar wens uit te breiden met de leverbare functies: Reikwijdte, laser uitlijnhulp, verwarming en webserver.
- Eenvoudige montage en uitlijning: Met de laser uitlijnhulp, de waterpas, evenals de geĂŻntegreerde bevestigingsplaat met uitlijningsschroeven, lukt de montage en uitlijning zeer eenvoudig.
- Continue bewaking van ontvangstniveau: Zo kan vroegtijdig en vóór een dreigende uitval, bijv. door overmatige vervuiling worden gewaarschuwd.
Applicaties




Technische eigenschappen
 | DDLS 500 | DDLS 200 |
Max transmissiesnelheid / bandbreedte | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Reikwijdten | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Voedingsspanning | 18 … 30 V DC | 18 … 30 V DC |
Opgenomen vermogen zonder verwarming | 200 mA (bij 24 V) | ca. 200 mA bij 24 V DC |
Opgenomen vermogen met verwarming | 800 mA (bij 24 V) | ca. 800 mA bij 24 V DC |
Openingshoek (zender) | ± 0,5° t.o.v. optische as | ± 0,5° t.o.v. optische as voor 120 m... 500 m typen ± 1,0° t.o.v. optische as voor 80 m typen ± 1,5° t.o.v. optische as voor 30 m typen |
Lichtbron: zender / uitlijnlaser | Infrarood | Infrarood |
Beschermingsgraad | IP65 | IP65 |
Afmetingen (B ×H ×D) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Bedrijfstemperatuur: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Ondersteunde protocollen | Algemeen Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Artikellijst
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: GeĂŻntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: GeĂŻntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: GeĂŻntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beĂŻnvloedi...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Speciale uitvoering: Geen beĂŻnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...