IO-Link aansluitmodules

Vandaag al klaar zijn voor morgen. Industriële netwerken met geïntegreerde IO-Link zijn de standaard bij een fabrieksnetwerk. IO-Link-sensoren kunnen meer dan alleen procesgegevens doorgeven aan de machinebesturing, onder andere ook communiceren met de meest uiteenlopende ontvangers en naast procesgegevens ook apparaatgegevens doorgeven. Op Ethernet gebaseerde IO-modules met IO-Link technologie maken een flexibelere, converteerbare, transparante, krachtige infrastructuur mogelijk. Met de IO-Link masters MD 7 is een uitgebreide diagnose en aanpassing van de parameterinstellingen van het besturingsniveau tot het veldniveau mogelijk, zelfs tot in de cloud.
MD7-System_Banner_1400x400

IO-Link masters en hubs: Het MD7 systeem

I/O-modules met IO-Link interface voor talrijke automatiseringstaken

Het MDS 7 systeem van Leuze vormt het hart van een toekomstbestendige, transparante en krachtige automatisering. IO-Link sensoren verzenden naast procesgegevens ook apparaatgegevens, diagnosegegevens en event-meldingen. De op Ethernet gebaseerde I/O-modules met IO-Link-technologie van Leuze bundelen de gegevens en koppelen verschillende machinemodules met de besturing, evenals bovenliggende systemen. Dit maakt een modulaire opbouw van de machine mogelijk. 
Via de voor meerdere protocollen geschikte IO-Link master kunnen sensoren en actoren flexibel in aanwezige infrastructuren met verschillende veldbus- en besturingssystemen worden geïntegreerd. Proces- en apparaatgegevens worden robuust van individuele IO-Link apparaten naar bovenliggende managementsystemen of cloud-applicaties verzonden. De ingebruikname, parametrering en diagnose van de IO-Link modules van Leuze, evenals de aangesloten sensoren en actoren, gebeurt centraal via een webbrowser. Met de IO-Link hubs kan het systeem naar behoefte en voordelig worden uitgebreid. 



Uw voordeel

  • Flexibel geïntegreerd in besturing en de cloud
    Flexibel ontwerp en verlaagde voorraadkosten: IO-Link masters van Leuze ondersteunen multiprotocol met PROFINET, EtherNet/IP* en Modbus TCP in slechts één apparaat. Bovendien zijn varianten met OPC UA leverbaar.

  • Minder inspanning bij installatie
    Weinig bedradingswerk en korte installatietijden: Door L gecodeerde M12 Power connectoren wordt meer vermogen via één kabel overdragen. Zo kunnen langere moduleketens worden gerealiseerd en zijn er minder kabels en voedingen nodig binnen de machine.

  • Hoge transparantie
    Eenvoudige toegang tot diagnose en configuratie: De IO-Link masters van het MD7 systeem hebben een geïntegreerde webserver, die de parametrering en centrale bewaking van de aangesloten sensoren en actoren mogelijk maakt.

  • Compleet systeem
    Kosten besparen door voorspellend onderhoud en eenvoudige retrofit: Via IO-Link worden diagnosegegevens verzonden, die het plannen van onderhoudswerkzaamheden mogelijk maken. Als een sensor moet worden vervangen, dan draagt de master de bijbehorende parametrering automatisch over naar het nieuwe apparaat.

Meer informatie over IO-Link



Hoogtepunten

IPIC_IOLink_MD7_Multiprotocol_700x500px

Multiprotocol voor een standaard installatieontwerp

IO-Link masters van Leuze zijn uitgerust met multiprotocol. Ze ondersteunen de op Ethernet gebaseerde veldbusprotocollen PROFINET en EtherNet/IP* voor veeleisende industriële communicatie in realtime, evenals Modbus TCP voor de verbinding met individuele programmeerbare besturingen, bedieningsterminals of SCADA-systemen. Zo kunnen de modules samen met de meest gangbare besturingen worden gebruikt. De standaardisatiegraad van de machine wordt vergroot en de geringere complexiteit draagt bij aan lagere voorraadkosten en een eenvoudiger onderhoud.
Bovendien is bij Leuze een variant volgens de OPC UA-standaard verkrijgbaar, die direct kan worden geïntegreerd in cloud-gebaseerde systemen. Dankzij web-based configuratie kan deze ook als standalone-oplossing worden gebruikt.

IPIC_IOLink_MD7_Standardized_wiring_technology_700x500px

Eenvoudige bedrading dankzij M12 Power connectoren

Die elektrische voeding van de IO-Link modules van Leuze gebeurt via M12 Power connectoren. Dankzij multi protocol kan hierdoor één apparaat type voor de koppeling in Ethernet en PROFINET worden gebruikt. Dit vermindert de veelvoud aan varianten en vereenvoudigt zo het voorraadbeheer. 
Met een stroombelastbaarheid tot 16 A bieden de L-gecodeerde M12-connectors bovendien circa 80% meer vermogen dan 7/8"-connectors. In daisy-chain-toepassingen kunnen zo aanzienlijk meer modules achter elkaar worden gekoppeld, zonder dat extra elektrische voeding nodig is. Er zijn minder netvoedingen nodig en de parallelle bedrading wordt verminderd, zodat ook krappe inbouwruimten kunnen worden benut.

IPIC_IOLink_MD7_Diagnosis_Configuration_700x500px

Comfortabele configuratie en diagnosemogelijkheden

Het MD7 systeem maakt een hoge gegevens- en procestransparantie mogelijk. De masters bieden omvangrijke mogelijkheden voor het oproepen van diagnosegegevens en statusinformatie – direct bij het apparaat of via de webserver. Via de geïntegreerde webserver met IODD-interpreter kunnen aangesloten IO-Link-apparaten bovendien volledig worden geconfigureerd. 
Met het Leuze Service Tool (binnenkort beschikbaar), bieden wij u daarnaast ook krachtige software met o.a. de volgende functies:

  • Apparaat beheer: automatisch zoeken van Leuze-apparaten in een netwerk, weergave van apparaat type en firmware-versie
  • Efficiënte netwerkconfiguratie, bijv. IP-adrestoewijzing
  • Snelle identificatie van individuele apparaten in het netwerk door de WINK-functie (knipperende LED-indicatie)
  • Back-up van apparaat instellingen
IPIC_IOLink_MD7__Continous_system_700x500px

Systeemcompetentie van de IO-Link-expert

Het afgestemde systeem van IO-Link-masters en sensoren van Leuze vergroot de graad van standaardisatie in uw machines. Via IO-Link hubs kunt u talrijke digitale sensoren voordelig in uw installatie opnemen. Als een van grondleggers van het IO-Link-consortium is Leuze sinds 2002 actief betrokken bij de doorontwikkeling van de open interface-standaard. Zo wordt gewaarborgd dat I/O-modules met IO-Link-technologie van Leuze ook in combinatie met componenten van andere fabrikanten simpel communiceren en een toekomstbestendige investering vormen. 

Technische eigenschappen

  MD 798i


MD 748i


MD 798i IO-Link

MD 742 IO-Hub M12

MD 742 IO-Hub M8
Interfaces Multiprotocol: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, OPC UA  Multiprotocol: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1 IO-Link 1.1 IO-Link 1.1
Eigenschappen 16 digitale PNP-ingangen 8x IO-Link pin 4 in IOL-modus, 4x DIO + 8 SIO-modus, 4x DO 8x IO-Link pin 4 in IOL-modus, 4x DIO + 8 SIO-modus, 4x DO 16 digitale PNP-ingangen COM 2 / 38,4 kbit/s 8 digitale PNP-ingangen COM 2 / 38,4 kbit/s
Afmetingen 60,4 x 230,4 x 39 mm 65 x 210,4 x 30 mm 60,4 x 230,4 x 39 mm 54 x 150 x 27,4 mm 32 x 144,3 x 32 mm
Temperatuurbereik -40 … 70° C -25 … 60° C -40 … 70° C -40 … 70° C -40 … 70° C
Beschermingsgraden IP 65 / 67 / 69K IP 65 /67 IP 65 / 67 / 69K IP 65 / 67 / 69K IP 65 / 67 / 69K

Veel gestelde vragen over I/O-modules met IO-Link-interface

Basisprincipe van
IO-Link-technologie

IO-Link is een gestandaardiseerde IO-technologie (IEC 61131-9), om een krachtige punt-naar-punt communicatie met sensoren en actoren in te richten, zonder dat adressering noodzakelijk is. IO-Link-componenten van alle ondernemingen die zijn aangesloten bij het IO-Link-consortium, zijn onderling compatibel. 

Met IO-Link masters van Leuze kunnen digitale sensoren en actoren eenvoudig decentraal worden opgenomen in de besturing. De I/O-module van Leuze heeft multifunctioneel toepasbare aansluitingen. Zo kan een aansluiting (poort) bijvoorbeeld als digitale ingang, digitale uitgang of als IO-Link poort worden gedefinieerd.

De wezenlijke uitbreidingen van de versie 1.1 zijn:

  • Gegevensback-up van de apparaat parameters
  • Een datatransmissiessnelheid van 230,4 kbaud is verplicht voor IO-Link masters
  • Grotere procesgegevensbreedte per poort tot maximaal 32 byte

IO-Link masters van Leuze voldoen aan de IO-Link-standaard volgens V1.1. U kunt via de IO-Link master met V1.1 IO-Link apparaten van zowel V1.0 als V1.1 gebruiken. De aanvullende functies in V 1.1 (functie voor gegevensback-up en datatransmissiessnelheid 230,4 kbaud) kunnen echter alleen worden gebruikt, als ze ook worden ondersteund door het gebruikte IO-Link apparaat.

Aansluittechniek

Ja, maximaal 4 x A-poort en 4 x B-poort met maximaal 2 A worden ondersteund.

Met de spuitgietvarianten wordt IP65, IP67 en IP69K bereikt. Met confectioneerbare connectoren kan IP67 worden bereikt.

Nee, M12 L-gecodeerd wordt niet afgeschermd toegepast. Er kunnen standaardkabels worden gebruikt.

Ja, er zijn korte verbindingskabels.

Verwerking van analoge signalen

Op dit moment worden door de IO-Link masters van Leuze geen analoge signalen ondersteund. Er zijn echter IO-Link-converters, waarmee analoge sensoren kunnen worden aangesloten op IO-Link masters. Als analoge sensoren bovendien worden vervangen door IO-Link-sensoren, dan vervalt de analoog-digitaal-omvorming en wordt de nauwkeurigheid vergroot. 

Zelfstandige analoge modules zijn op dit moment binnen ons portfolio niet gepland. IO-Link masters bieden een aanzienlijk hogere multifunctionaliteit. In combinatie met analoge omvormers kunnen analoge signalen, zoals spanning, stroom of temperatuur worden geregistreerd met slechts één master. 

Beschrijving van het apparaat, E-Plan-macro's en goedkeuringen

Nee er zijn geen speciale beschrijvingen voor multiprotocol-apparaten. De module herkent de gebruikte besturing automatisch en stelt zich in op het gebruikte protocol. De master heeft dan, net als bij apparaten zonder multi protocol-geschiktheid, het GSDML-bestand voor PROFINET of EDS-bestand voor Ethernet/IP nodig.

Ja, EPLAN-macro's zijn beschikbaar via het EPLAN-portal. U kunt ze ook downloaden via de Leuze website bij het product via het tabblad "Downloads". 

De IO-Link masters en IO-Link hubs van het MD7 systeem zijn CE-conform en goedgekeurd volgens UL.

Communicatieprotocollen

De apparaten werken met de volgende drie Ethernet-protocollen: Modbus TCP, EtherNet/IP* en PROFINET. Door de automatische protocolherkenning kan het multi protocol-apparaat zonder ingrijpen van de gebruiker (d.w.z. zonder herprogrammering) gebruikt worden binnen alle drie Ethernet-systemen. Indien nodig kan de gebruiker het protocol ook handmatig kiezen.

De apparaten ondersteunen de PROFINET-specificaties V 2.35. De Conformance Class is B (RT, real time).  IRT (isochronous-real-time) wordt op dit moment niet ondersteund.

Onze IO-Link-experts zijn graag beschikbaar voor uw vragen over de roadmap van Leuze en aanbevelingen. Nu contact opnemen 

*Certificaat in voorbereiding