Sensoren voor afstandsmeting met hoge reikwijdte
Deze sensoren worden gebruikt voor afstandsmeting met hoge reikwijdten tot 65 m, waarbij dit via een looptijd-, resp. fasenmeetproces wordt gerealiseerd. Beide principes zorgen voor een constante resolutie, een zeer kleine zwart-wit-fout en een hoge herhalingsnauwkeurigheid en zijn daarom geschikt voor positioneringstaken. Veilig detecteren van donkere, glanzende en gekleurde objecten is mogelijk. Status-LED-indicatie boven en voor, maken het herkennen van de schakeltoestand ook van veraf mogelijk. Varianten (ODS10) met instelmogelijkheden via IO-Link en Sensor Studio.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 33 producten gevonden
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50147335
- Serie: 30, 30, 30
- Meetbereik, max.: 200 ... 65.000 mm
- Interface: RS 232
ODS110L1.3/LTX-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138066
- Serie: 110
- Meetbereik, max.: 60 ... 5.000 mm
- Interface: IO-Link
ODS110L1.3/LVT-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138065
- Serie: 110
- Meetbereik, max.: 100 ... 5.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Interface: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138063
- Serie: 110
- Meetbereik, max.: 100 ... 5.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129536
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 100 ... 25.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129535
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129534
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129533
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 100 ... 25.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129532
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129531
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50129530
- Serie: 10
- Meetbereik, max.: 100 ... 25.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
Artikelgegevens van: 11-04-2025