Voor snelle en transparante toepassingen
Deze metende lichtschermen hebben geïntegreerde interfaces en innovatieve stekkeraansluitingen zorgen voor een objectvolging zonder onderbrekingen. Ze bieden reikwijdten tot maximaal 8 m en een unieke meetcyclus van 10 μs per straal. Bovendien worden tot 3,5 m ook transparante objecten betrouwbaar herkend. Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving. Aansluiting via ronde M12-stekkerverbinding voor het snel installeren.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 188 producten gevonden
Combinatieproduct
CML730i-T10-480.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50117787
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50117788
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 10 mm
Combinatieproduct
CML730i-T10-1920.R-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50117911
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50117936
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
Combinatieproduct
CML730i-T10-1920.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118077
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118078
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-160.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118577
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 160 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118656
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 160 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-240.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118578
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 240 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118657
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 240 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-320.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118579
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 320 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118658
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 320 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-400.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118580
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 400 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118659
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 400 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-480.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118581
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118660
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-560.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118582
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 560 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118661
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 560 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-640.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118583
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 640 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118662
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 640 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-720.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118584
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 720 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118663
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 720 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-800.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118585
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 800 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118664
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 800 mm
- Straalafstand: 5 mm
Artikelgegevens van: 11-04-2025