Handscanners 1D / 2D
Handscanners kunnen bij het magazijnbeheer en in de logistiek alle gangbare barcodes en 2D-codes op verschillende posities omnidirectioneel lezen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn uitvoeringen met kabelgebonden interface voor RS 232 of een USB-interface, evenals draadloze scanners net bluetooth-interface beschikbaar. De configuratie kan via parametreercodes of software worden uitgevoerd.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 24 producten gevonden
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50150987
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144934
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock, C...
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144933
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 1...
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144932
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144931
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
IT 1991i XR-3
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144930
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
IT 1991i SR-3
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144929
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Micro QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1990i XR-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144928
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1990i SR-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144927
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144031
- Serie: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50143601
- Serie: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
IT 1470g-2D-2
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50143599
- Serie: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Codablock, Code 128, Cod...
Artikelgegevens van: 10-04-2025