PRK36.D/2
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 36 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Applicatie | Detectie van in krimpfolie verpakte objecten |
Bedrijfsreikwijdte | 0,3 ... 11 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,3 ... 14 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 645 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 300 Hz |
Aanspreektijd | 1,66 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-PBT |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 100 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |