PRK 3B/22D.01,5000
Reflectorfotocel gepolariseerd
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 3 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,02 ... 6 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 620 nm |
LED-groep | 2 |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Aanspreektijd | 0,33 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 5.000 mm |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |