PRK 25B/4D.3,410-S12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50117542

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK25C.D/PX-410-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50146483
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50146483

Direct beschikbaar

Serie 25B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsreikwijdte 0,12 ... 6 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,07 ... 8 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 410 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 30 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf