PRK 18/4 DL.4
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 18 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Applicatie | Herkenning van hoogtransparante flessen Herkenning van hoogtransparante folie en glasruiten |
Speciale uitvoering | Autocollimatie |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 2,4 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 3 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
LED-groep | 1 |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Aanspreektijd | 0,33 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | RVS |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 75 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |