Leuze_Qualität-Umweltmanagement_1400x400px

Ons kwaliteits- en milieumanagement

Ons doel: een hoge kwaliteitsstandaard van onze producten, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef bij de omgang en bescherming van het milieu.

Tevreden klanten vormen de basis van ons succes. Onze kerncompetenties liggen bij efficiënte sensoroplossingen, waarvan de hoge kwaliteit en beschikbaarheid gedurende de gehele productlevenscyclus door beproefde en gevalideerde processen wordt gewaarborgd.

Het opvolgen van zowel wettelijke eisen, evenals de verwachtingen en specificaties van onze klanten, waarborgen wij door onze ondernemingswaarden en de conformiteit met de wetgeving, regels en standaards. Hierbij hoort ook de aan onszelf opgelegde verplichting en behartiging van onze verantwoordelijkheid voor een duurzame bescherming van ons milieu door toekomstgerichte technologieën, evenals een zuinige en duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.

Deze bijdrage is voor ons vanzelfsprekend, hierbij is het doel de CO2-footprint van onze producten en processen te verkleinen.

Onze eigen normen en ons kwaliteits- en milieubewustzijn worden doorlopend geoptimaliseerd en door geaccrediteerde certificeringsinstellingen bevestigd met hoge waarderingen.

ICON_KeyVisual_Nachhaltigkeit

Kwaliteits- en milieubeleid

Leuze kwaliteits- en milieubeleid

Leuze kwaliteits- en milieubeleid

Certificaten

Kwaliteitsmanagementsysteem - DIN EN ISO 9001:2015
Milieumanagementsysteem - DIN EN ISO 14001:2015
Energieaudit - DIN EN 16247-1

Kwaliteitsmanagementsysteem - DIN EN ISO 9001:2015
Milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001:2015
Energieaudit - DIN EN 16247-1

Kwaliteitsmanagementsysteem - DIN EN ISO 9001:2015
Milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001:2015
Energieaudit - DIN EN 16247-1

Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015
Kwaliteitsmanagementsysteem - DIN EN ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsysteem - Leuze US ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsysteem - ISO 9001:2015
Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015