OGS 600-280/D3-M12.8
Optische spoorgeleidingssensor
Serie | OGS 600 |
Applicatie | Optische spoorgeleiding |
Spoortypen | Donker spoor op een lichte ondergrond Licht spoor op donkere achtergrond Retroreflecterend spoor |
Werkgebied | 10 ... 70 mm |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 634 nm |
Detectiebreedte volledig spoor | 265 mm |
Meetwaarderesolutie | 1 mm, Werkafstand 35 mm |
Lineariteitsfout | 0 ... 5 mm, Werkafstand 35 mm |
Uitvoerwaarde voor randen | 170 ... 2.830 |
Maximale uitvoerwaarde | 0 ... 3.000 |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
Cyclustijd | 10 ms |
Type | RS 485 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 8 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 405 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -15 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |