ODT53C.S3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Serie | 53C |
Werkingsprincipe | Afstandstaster met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen HYGIËNE-design Meetwaarde-uitvoer kleine lichtvlek (S) |
zwart-wit-fout | < ± 2 mm |
Bedrijfsreikwijdte | 0,01 ... 0,08 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Instelbereik | 30 ... 80 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 645 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 4 mm [60 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Focus | vast |
Focusafstand | 60 mm |
Meetbereik | 30 ... 80 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid | -2 ... 2 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 1 ... 1,4 mm |
Meetwaarde-uitvoer | via IO-Link |
Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 750 Hz |
Aanspreektijd | 0,66 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM3 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 2211 |
SIO-modus support | Ja |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | RVS |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal bedieningselement | Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht |
Behuizingsruwheid | Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing |
Behuizing RVS | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag |
Nettogewicht | 48 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Behuizingpassing |
Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Functie van bedieningselement | Licht-/donkeromschakeling Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 68 IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |