ODT25B/L6X.32-2500-S12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Serie | 25B |
Werkingsprincipe | Afstandstaster met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Meetwaarde-uitvoer |
zwart-wit-fout | ± 50 mm (2 ... 90 % remissie) |
Bedrijfsreikwijdte | 0,05 ... 2,5 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 3 m |
Instelbereik | 150 ... 3.000 mm, Bij 90% remissie |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Type lichtvlekgeometrie | Vierkant |
Meetbereik | 50 ... 3.000 mm |
Resolutie | 1,0 mm bij actief filter voor gemiddelde waarde |
Nauwkeurigheid | -100 ... 100 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | -15 ... 15 mm, Voor meetbereik 50 … 400 mm, afhankelijk van de remissiegraad en de objectafstand, bij 20 °C na opwarmtijd 20 min., meetobject groter dan of gelijk aan 50 x 50 mm², bij filter voor gemiddelde waarde 10 (uitleveringstoestand) |
Meetwaarde-uitvoer | via IO-Link |
Temperatuurdrift | -13 ... 13 mm/K |
Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 32 mA |
Schakelhysterese | 30 mm, Parametreerbaar |
Schakelhysterese (reserve) | 30 mm, Parametreerbaar |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 2 ... 30 Hz, Afhankelijk van remissiegraad |
Aanspreektijd | 70 ms, Afhankelijk van remissiegraad |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 2149 (0x000865) |
SIO-modus support | Ja |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 15 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Functie van bedieningselement | Licht-/donkeromschakeling Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 66 IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |