ODSL 30/V-30M-S12
Optische afstandssensor
Serie | 30 |
omvat | Bevestigingshoekprofielen |
Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Positionering van duwskids en transferkarren Vulhoogtecontrole Zeer nauwkeurige eindpositiebewaking |
Type tastsysteem | tegen object |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 6 mm [10.000 mm] |
Meetbereik (6 ... 90% remissie) | 200 ... 30.000 mm |
Resolutie | 0,1 mm displayresolutie parametreerbaar |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid, zone dichtbij | 2 %(+/-) zonder referentiëring / 1% (+/-) met referentiëring (bij meetbereik tot 2,5 m) |
Nauwkeurigheid, afstandsbereik | 1 %(+/-) zonder referentiëring / 1% (+/-) met referentiëring (bij meetbereik tot 5 ... 30 m) |
Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 2 mm |
Referentiëring | Ja |
Optisch afstandmeetprincipe | Fasenmeting |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Functie | programmeerbaar |
Aantal analoge uitgangen | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Stroom |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Aanspreektijd | 30 ... 100 ms |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 8 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 650 g |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord LCD-display |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |