ODSL 30/D232-30M-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50041203

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
omvat Bevestigingshoekprofielen
Applicatie Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen
Lengtemeting van voorgesneden materiaal
Positionering van duwskids en transferkarren
Vulhoogtecontrole
Type tastsysteem tegen object
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 6 mm [10.000 mm]
Meetbereik (6 ... 90% remissie) 200 ... 30.000 mm
Meetbereik (90 % remissie) 200 ... 65.000 mm
Resolutie 0,1 mm displayresolutie parametreerbaar
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid 2 mm, (+/-) bij 90% remissie / 5 mm (+/-) bij 6% remissie
Reproduceerbaarheid (3 sigma) 2 mm
Referentiëring Ja
Optisch afstandmeetprincipe Fasenmeting
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Functie programmeerbaar
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Aanspreektijd 30 ... 100 ms
Type RS 232
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 650 g
Bedieningselementen Folietoetsenbord
LCD-display
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen cUR us
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf