ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Optische afstandssensor
Serie | 9 |
Applicatie | Lengtemeting van voorgesneden materiaal Objectmeting Vulhoogtecontrole |
Type tastsysteem | tegen object |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,5 mm [1.050 mm] |
Meetbereik | 50 ... 1.050 mm |
Resolutie | 0,1 mm |
Nauwkeurigheid | 1,5 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand 200 mm ... 1000 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,2 mm |
Referentiëring | Nee |
Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Type | IO-Link |
Specificatie | V1.1 |
Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 50 g |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Ongevoelig voor omgevingslicht | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | UL |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |