ODKL 96B M/L-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50109301

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50129530
  • Serie: 10
  • Meetbereik, max.: 100 ... 25.000 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
  • Interface: IO-Link
Artikelnummer: 50129530

Direct beschikbaar

Serie 96
Type tastsysteem tegen reflector
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Meetbereik 300 ... 25.000 mm
Resolutie 3,0 mm
Nauwkeurigheid 0,2 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Herhalingsnauwkeurigheid 10 mm
Meettijd 1,4 ... 50 ms
Referentiëring Nee
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Type IO-Link
Specificatie V1.0.1
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
IODD - V1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf