NT Base IT1911-EU

Voedingsadapter

Productnummer: 50123862

Direct beschikbaar

Type Voedingsadapter
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
Type Stekkernetdeel
Uitgang 5 V DC, 1 A
Ingang 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Afmeting (b x h x l) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Nettogewicht 99 g
Douanetariefnummer 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLAN-macro - edz