MTKZ 15-30 SET
Reflector
omvat | 100 st. |
Geschikt voor | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
Bouwvorm | rond |
Montagemaat dikte | 17,6 mm |
Montagemaat diameter | 31 mm |
Reflectievlak diameter | 15 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Materiaal drager | Kunststof |
Polarisatie-wijzigend | Nee |
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PA |
Nettogewicht | 154 g |
Type bevestiging | Clip |
Type reflectoren | Reflector |
Geschikt voor boringdiameter | 14,5 ... 15,5 mm |
Geschikt voor materiaaldikte | 0,8 ... 5 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 45 °C |
Verwerkingstemperatuur | 5 ... 45 °C |
Douanetariefnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |