MSSU-H46
Muting-sensorset
Geschikt voor | Montagezuilen UDC-S1, DC-S1 Montagezuilen UDC-S2, DC-S2 |
Functies | Tijd gestuurde 4-sensor-muting |
Afmeting | 350 mm |
Nettogewicht | 1.270 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Groefmontage |
Type muting-sensoren | Reflectorlichttaster IHRT |
Aantal muting-sensoren | 2 St. |
Aantal reflectoren | 0 St. |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |